SPV 2,5/ 1 GNYE - Conector
3061020

Conector, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 24 A, número de polos: 1, tipo de conexão: Conexão à mola, Bitola: 2,5 mm2, bitola: 0,08 mm2- 4 mm2, cor: verde-amarelo

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Possibilidade de identificação em grandes áreas
Possibilidade de codificação prática
Verificado para aplicações ferroviárias