SPB 2,5/ 4 - Conector
3040135

Conector, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 24 A, número de polos: 4, tipo de conexão: Conexão à mola, Bitola: 2,5 mm2, bitola: 0,08 mm2- 4 mm2, cor: cinza

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Conector com possibilidade de jumpeamento, para aplicação em terminais básicos