Elemento construtivo central, caixa esquerda com pino de encaixe, direita aberto sem tampa
SPV 2,5/ 1-M GNYE
-
Conector
3041079
Conector, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 24 A, número de polos: 1, tipo de conexão: Conexão à mola, Bitola: 2,5 mm2, bitola: 0,08 mm2- 4 mm2, cor: verde-amarelo
Detalhes do produto
VDE Zeichengenehmigung
ID de certificação: 40019518| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Somente condutores flexíveis | 500 V | 0,2 - 2,5 | ||
| Somente condutores rígidos | 500 V | 0,2 - 4 | ||
cULus Recognized
ID de certificação: E60425| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| C | ||||
| 300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 26 - 12 | ||
EAC
ID de certificação: KZ7500651131219505Produtos compatíveis
Suas vantagens
Nos conectores pode-se encaixar as caixas de cabos, veja a figura abaixo
O conector com conexão de mola de tração é encaixado diretamente no local, conforme a aplicação, a partir do elemento de conector de um polo
Com os conectores ST-COMBI montáveis pelo usuário existe uma solução para cada aplicação, que pode ser executada pelo próprio usuário
Verificado para aplicações ferroviárias