Soluções de produtos para acumuladores industriais e de grandes dimensões Nosso portfólio de produtos compatíveis entre si permite a operação confiável de acumuladores de bateria com altas capacidades para o comércio, a indústria e os serviços de rede.

Acumulador de bateria com colaborador da Phoenix Contact em frente a um edifício industrial

Os sistemas de acumuladores de grandes dimensões e industriais desempenham um papel decisivo no fornecimento moderno de energia. Eles possibilitam o armazenamento de grandes quantidades de energia elétrica que podem ser usadas em caso de necessidade. Os sistemas de acumuladores promovem a expansão das energias renováveis, como a energia eólica e solar, uma vez que compensam as flutuações na produção de energia e permitem uma alimentação elétrica estável e confiável. O uso de acumuladores de grandes dimensões que dão suporte à rede e de acumuladores comerciais industriais permite que as redes de alimentação e as empresas operem de forma mais eficiente e sustentável. Isso traz benefícios econômicos e também ecológicos. A Phoenix Contact acompanha você com um abrangente portfólio de soluções e assessoria competente para sua aplicação de acumulador de bateria.

Nosso portfólio de soluções para acumuladores industriais e de grandes dimensões


Mapa de imagem interativo: Áreas funcionais de um acumulador de grandes dimensões e industrial
Tecnologia de conexão para módulos de bateria
Os módulos de bateria são o elemento central de um acumulador de bateria. É aqui que a energia elétrica é armazenada temporariamente. Nosso portfólio de conexões para placa de circuito impresso e conectores para módulos de bateria permite a instalação rápida e a operação segura de seu sistema de acumuladores de bateria. Oferecemos diferentes soluções com conexão frontal ou traseira para a transmissão de sinais, dados e potência.
Ir para os produtos
Carregamento e descarregamento
A alta disponibilidade do sistema dos módulos de potência é necessária para garantir que as baterias sejam continuamente carregadas ou descarregadas. Nossa eletrônica de potência permite uma solução escalonável e com economia de espaço no padrão industrial de 19", com alta eficiência dos respectivos processos de conversão. O formato modular dos módulos de potência uni ou bidirecionais com diretrizes específicas do país para a alimentação da rede é a solução adequada para um grande número de campos de aplicações possíveis.
Ir para os produtos
Comunicar com segurança
Os requisitos de segurança para sistemas de acumuladores de bateria na indústria e em redes elétricas continuam aumentando. Desse modo, o controle e monitoramento confiáveis das instalações requer uma infraestrutura de comunicação robusta e à prova de falhas. Oferecemos um portfólio abrangente para a comunicação industrial, desde o nível de campo até o nível de controle. Nossos produtos de cibersegurança completam a proteção de seus sistemas e dados relevantes. A operação segura e o acesso remoto resultantes permitem realizar trabalhos de manutenção e serviço de forma rápida e eficiente.
Ir para os produtos
Controlar
Os requisitos para os sistemas de automação para acumuladores de grandes dimensões estão aumentando. Os sistemas têm de reagir de forma segura e flexível aos respectivos requisitos. Nosso abrangente portfólio de controladores e sistemas I/O oferece a você a possibilidade de configurar sua automação de forma modular e escalonável, desde o componente individual até um sistema completo. Isto permite que você atenda individualmente a todos os requisitos específicos do cliente. Para uma segurança especial, você também pode configurar seu sistema de automação de forma redundante e com módulos de segurança certificados. Assim você maximiza a segurança e disponibilidade de sua solução de acumulador. A ligação fácil a sistemas hierarquicamente superiores como, p. ex., uma nuvem, permite um monitoramento fácil e o acesso remoto seguro à sua instalação.
Ir para os produtos
Tecnologia de conexão para o quadro de comando
Nosso portfólio oferece uma grande seleção de diferentes réguas de bornes para a conexão de diversas áreas funcionais no quadro de comando. Assim, os acessórios padronizados e o design consistente permitem um planejamento e instalação fáceis de sua aplicação de acumulador de bateria.
Ir para os produtos
Alimentar e proteger
Uma fonte de alimentação confiável e estável assegura um funcionamento sem problemas e evita danos nos sistemas. Para garantir a alta disponibilidade do seu acumulador de bateria, oferecemos a solução certa composta por proteção contra surto, fonte de alimentação, proteção de dispositivos e monitoramento de energia. Nosso abrangente programa de produtos abrange todas as funcionalidades de uma infraestrutura de energia segura e consistente.
Ir para os produtos
Portfólio de produtos para a tecnologia de conexão no quadro de comando

Tecnologia de conexão para o quadro de comando

Como faço o cabeamento escalonável e seguro do meu acumulador de bateria?

Portfólio de produtos para carregar e descarregar

Eletrônica de potência

Como carrego e descarrego minhas baterias de forma confiável?

Portfólio de produtos Comunicação

Comunicar com segurança

Como posso estabelecer uma comunicação confiável dentro e com meu acumulador de bateria?

Portfólio de produtos para a tecnologia de conexão para módulos de bateria

Tecnologia de conexão para módulos de bateria

Como faço o cabeamento modular e eficiente de meus módulos de bateria?

Portfólio de produtos Power Reliability

Fonte de alimentação auxiliar

Como alimento e protejo de forma confiável meu sistema de controle do acumulador de bateria?

Produtos em destaque para acumuladores industriais e de grandes dimensões


Painel para visualização de dados de acumuladores de bateria

Visualização inteligente de dados para acumuladores de bateria

Além do hardware, também oferecemos a você uma solução digital adequada para visualizar seus dados SAE. Em segundos, você obtém informações sobre seus dados, adaptados de acordo com seu hardware e casos de aplicação.

Nosso acumulador industrial em frente à All Electric Society Factory


Contêiner de acumuladores de bateria aberto em frente à All Electric Society Factory na unidade de Blomberg

Integração de acumuladores de bateria em redes separadas DC industriais

Em nossa unidade de Blomberg, criamos um modelo para redes elétricas DC industriais com a nossa All Electric Society Factory. Um acumulador de bateria de 300 kWh foi integrado para compensar os requisitos de energia contínuos na linha de produção e nos escritórios. Esse também cobre os picos de carga e, mesmo em caso de interrupção na rede pública, assegura a estabilidade e a segurança de alimentação em toda a rede elétrica DC.

FAQ: acumuladores industriais e de grandes dimensões


Sistemas de acumuladores de bateria e mastros de linhas aéreas
Armários de armazenamento em um galpão industrial
Sinal de alta tensão em cerca
Sistemas de acumuladores de bateria e mastros de linhas aéreas

As quantidades flutuantes de produção de corrente elétrica através de instalações de produção de energia renovável, bem como a ampliação da infraestrutura de carregamento colocam os operadores de rede perante grandes desafios. Os acumuladores de energia utilizam e armazenam os excedentes temporários de energia. A eletricidade é disponibilizada quando aumenta a quantidade de consumo ou diminui a quantidade de produção. Por esse motivo, os acumuladores de grandes dimensões com capacidade de vários megawatts-hora são essenciais para a estabilidade constante da rede, pois compensam as flutuações na rede elétrica e melhoram a segurança de alimentação. Frequentemente, os acumuladores de grandes dimensões possuem uma estrutura de contêiner funcional.

Armários de armazenamento em um galpão industrial

Na indústria, os acumuladores de energia oferecem possibilidades versáteis para otimizar os processos operacionais. Como proteção em caso de apagão, os acumuladores podem compensar breves falhas de energia. Desta forma, as instalações e máquinas continuam em operação ou são corretamente desligadas. Assim, as falhas não planejadas de máquinas são coisa do passado. Outra importante área de aplicação de um acumulador de energia é o chamado controle de picos de corrente. Neste caso, o acumulador disponibiliza a corrente para picos de carga, sem ser necessário obter esta corrente da rede. Isto tem um impacto direto sobre o preço de fornecimento e aumenta a rentabilidade da instalação. Além disso, os acumuladores industriais permitem o uso eficiente da energia fotovoltaica autogerada e reduzem, assim, a dependência de compras caras de energia da rede.

Sinal de alta tensão em cerca

Os acumuladores de bateria com altas capacidades apresentam vários riscos de segurança que devem ser gerenciados com cuidado. A sobrecarga ou defeitos técnicos podem fazer com que as baterias superaqueçam e desencadeiem uma fuga térmica, o que pode levar a incêndios ou explosões. Danos à estrutura das baterias devido a choques, vibrações ou outros impactos físicos, bem como erros de produção, também podem causar curtos-circuitos. Com o passar do tempo e com os repetidos ciclos de carga, as baterias podem perder desempenho e ficar mais suscetíveis a defeitos. Para minimizar esses riscos, além da manutenção regular, é decisivo ter componentes de alta qualidade no acumulador. A Phoenix Contact tem um abrangente portfólio para esse efeito.

Contato

Seu contato Matthias Schröder
Matthias Schröder
Business Development Manager Energy Management
Terei muito prazer em ajudar você a selecionar os componentes certos para seu acumulador de grandes dimensões e industrial.