Soluções para a operação confiável de sistemas de acumuladores de bateria O armazenamento de energia está se tornando cada vez mais importante para a eletrificação sustentável do mundo. Você pode alcançar a operação confiável desses sistemas com nossos produtos e soluções.
Os acumuladores de bateria são particularmente importantes em uma All Electric Society, na qual cada vez mais dispositivos e sistemas são operados eletricamente. Eles ajudam a manter o fornecimento de energia estável e confiável, compensando as flutuações na rede elétrica e utilizando energias renováveis, como a solar e a eólica, de forma mais eficiente. Os sistemas de acumuladores de bateria ajudam a reduzir as emissões de CO₂ e contribuem para promover um futuro energético sustentável.
Um sistema de acumulação de energia tem uma estrutura modular. Módulos importantes são: o sistema de gerenciamento da bateria (BMS), o Power Conversion System (PCS), a climatização (AVAC) e o Power Management System (PMS). Além disso, estão montados módulos adicionais para garantir a operação segura do sistema de acumulação de energia. Esses são, p. ex., o sistema de detecção de incêndio, a fonte de alimentação auxiliar para iluminação e o painel DC, que se encarrega de alimentar e carregar as baterias.
Estrutura esquemática de um acumulador de grandes dimensões de bateria
Os sistemas de acumuladores de grandes dimensões com capacidade de vários megawatts-hora desempenham um papel decisivo nos serviços de rede. Eles compensam as flutuações na rede elétrica e aumentam a estabilidade da rede. Quando a demanda é baixa, a energia excedente é armazenada e liberada novamente nos momentos com pico de carga. Além disso, suportam a integração de energias renováveis e melhoram a segurança de alimentação. Os acumuladores de grandes dimensões podem ter uma estrutura modular ou em forma de contêineres funcionais.
Estrutura esquemática de um sistema industrial de acumuladores de bateria
Ao contrário de acumuladores de grandes dimensões, as soluções industriais de acumuladores de bateria industriais atendem a requisitos específicos que são adaptados à instalação industrial. Aqui, o foco é a otimização dos custos de energia por meio de uma transferência da carga ou da melhoria da eficiência energética nos processos de produção. Eles diferem na estrutura e na seleção de componentes, e são frequentemente mais pequenos do que os acumuladores de grandes dimensões.
Soluções para Power Management Systems
PMS em sistemas de acumuladores de grandes dimensões
O PMS é uma unidade essencial em um acumulador de energia. É aqui que se juntam todos os sinais dos subsistemas. É por isso que os requisitos são particularmente altos em termos de disponibilidade. Todos os componentes no PMS são protegidos com uma proteção potente contra surto. A alimentação do controlador e a comunicação possuem uma estrutura com buffer por bateria. Uma UPS garante a operação em caso de falha em um subsistema a jusante ou na alimentação AC. A proteção de dispositivos evita falhas devido a sobrecarga ou curto-circuito. Os dispositivos de medição de energia são usados para monitorar os dados de desempenho do PMS.
PMS em sistemas de acumuladores industriais
Os acumuladores de bateria industriais e os acumuladores de grandes dimensões diferem em termos de capacidade, complexidade e requisitos de segurança. Os acumuladores industriais são menores, se destinam a aplicações específicas e têm PMSs mais simples. No entanto, é necessário ambos os sistemas se integrarem perfeitamente à infraestrutura existente.
Soluções para Power Conversion Systems
PCS em um acumulador de energia industrial
Um PCS converte energia elétrica. Nesse caso, a corrente contínua (DC) das baterias é convertida em corrente alternada (AC) para a rede. O processo é invertido para carregar as baterias. O PCS controla o processo de carregamento e descarregamento, melhora a estabilidade da rede e aumenta a eficiência do sistema de acumuladores de energia.
Soluções para o painel AC
Painel AC em um sistema de acumuladores de grandes dimensões
O painel AC converte corrente contínua (DC) em corrente alternada (AC) em um acumulador de grandes dimensões conectado à rede de alimentação. O painel também estabiliza a tensão e a frequência da rede. Todos os fluxos de energia são monitorados no painel AC para registrar a alimentação e a retirada de energia e a manter eficiente.
Soluções para a climatização (AVAC)
AVAC em acumuladores de grandes dimensões
Os sistemas AVAC (aquecimento, ventilação, climatização) em grandes acumuladores de bateria são essenciais para controlar a temperatura e a umidade, para garantir condições operacionais ideais. Eles evitam o superaquecimento e danos causados pela umidade, aumentam a eficiência e prolongam a vida útil das baterias. Além disso, eles também aumentam a segurança, reduzindo o risco de incêndios e falhas.
Alta disponibilidade do sistema em sistemas de acumuladores de bateria
Os sistemas de acumulação de energia são importantes para compensar as flutuações de energia e usar as energias renováveis com eficiência. Eles estabilizam a rede elétrica e ajudam a gerenciar os picos de carga.
Com nossos produtos e soluções, você pode garantir que seus sistemas de acumuladores de energia de bateria funcionem de forma confiável e eficiente, otimizando a tríade de fornecimento, proteção e medição em quase todos os módulos do seu acumulador de bateria. Dessa forma, você contribui ativamente para a estabilização da rede elétrica e para o uso eficiente de energias renováveis.