Os conteúdos que você está visualizando são criados sob medida para Brasil. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

QUINT4-PS/1AC/24DC/10/+ - Fonte de alimentação
2904616

Fonte de alimentação QUINT POWER com chaveamento primário para montagem em trilho de fixação, com curva característica de saída selecionável e SFB Technology (Selective Fuse Breaking), pintura de proteção e Mosfet de desacoplamento integrado, entrada: monofásica, saída: 24 V DC/10 A

Download gratuito disponível. Downloads

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

O MOSFET de desacoplamento integrado maximiza a disponibilidade do sistema e a segurança operacional
A proteção dupla contra sobretensão (OVP) desliga a saída com segurança contra sobretensões no caso de uma falha para proteger os consumidores
A pintura de proteção oferece proteção contra poeira, gases corrosivos e umidade
Certificação ATEX/IECEx de acordo com a norma IEC 60079-0,-7, -11 e -15
A faixa ampla de temperatura permite uma utilização sob condições ambientais extremas de 40 °C até +75 °C