CBMC E4 24DC/1-10A NO
-
Disjuntor eletrônico de proteção
2906032
Disjuntor de proteção de equipamento eletrônico multicanais para proteção de quatro consumidores em 24 V DC em caso de sobrecarga e curto-circuito. Com bloqueio eletrônico das correntes nominais ajustadas. Para a instalação em trilhos de fixação DIN.
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Perguntas frequentes
Existe um tutorial de hardware que explica as funções do CBMC?
Como a corrente nominal é definida no CBMC?
1. Inicie o modo de programação pressionando o botão de LED por > 2 segundos. O LED indica a corrente nominal ajustada por meio de um sinal intermitente em amarelo, p. ex., pisca 4 vezes para 4 A.
2. Ajuste a corrente nominal desejada pressiona...
Ver mais
1. Inicie o modo de programação pressionando o botão de LED por > 2 segundos. O LED indica a corrente nominal ajustada por meio de um sinal intermitente em amarelo, p. ex., pisca 4 vezes para 4 A.
2. Ajuste a corrente nominal desejada pressionando repetidamente o botão, p. ex., 3 vezes para 3 A, então, isso será indicado por 3 piscadas.
3. Para confirmar o novo valor de corrente, pressione o botão do canal por > 2 segundos.
Se não houver confirmação, o canal sairá do modo de programação após 60 segundos.
Como faço para conectar o CBMC e quais são as particularidades da alimentação?
O CBMC possui bornes de conexão push-in. Simplesmente pressione o condutor com terminal tubular no borne de conexão. Para soltar o condutor, pressione uma chave de fenda adequada na alavanca de acionamento e remova o condutor.
As conexões IN+ e IN...
Ver mais
O CBMC possui bornes de conexão push-in. Simplesmente pressione o condutor com terminal tubular no borne de conexão. Para soltar o condutor, pressione uma chave de fenda adequada na alavanca de acionamento e remova o condutor.
As conexões IN+ e IN- são usadas para alimentar o CBMC; o borne IN- é menor, pois é usado apenas para alimentar o CBMC e as correntes de carga não devem retornar pelo CBMC. Assim, é minimizada qualquer possível queda de tensão na linha. A conexão IN+, no entanto, deve suportar a corrente total de todas as correntes de carga subsequentes.
Que sinais o CBMC fornece?
Há diferentes versões do CBMC, com 13-14 contatos sem potencial de terra ou com entrada de reset e saída de estado.
NO - contato remoto sem potencial de terra 13-14
Indica o estado do sistema. Se houver pelo menos um desligamento por falha...
Ver mais
Há diferentes versões do CBMC, com 13-14 contatos sem potencial de terra ou com entrada de reset e saída de estado.
NO - contato remoto sem potencial de terra 13-14
Indica o estado do sistema. Se houver pelo menos um desligamento por falha, uma mensagem será emitida.
fechado = não há falha
aberto = há pelo menos um desligamento por falha
S - Saída de estado
Sinal coletivo ligado ao potencial, indica o estado do CBMC. Se houver pelo menos um desligamento por falha, uma mensagem será emitida.
High (24 V) = não há falha
Low (0 V) = há pelo menos um desligamento por falha
Corrente máxima 20 mA
RST - Entrada de reset
Os canais, que foram desligados devido a uma falha, são ligados novamente por meio de um flanco descendente.
As saídas do CBMC atendem aos requisitos do NEC Classe 2?
Os disjuntores do CBMC, que podem ser configurados para uma corrente máxima de 4 A, possuem quatro saídas conforme NEC Classe 2. Isso significa que é fornecida uma potência máxima na saída de 100 VA e, portanto, atendem aos requisitos da NEC Classe 2... Ver mais
Os disjuntores do CBMC, que podem ser configurados para uma corrente máxima de 4 A, possuem quatro saídas conforme NEC Classe 2. Isso significa que é fornecida uma potência máxima na saída de 100 VA e, portanto, atendem aos requisitos da NEC Classe 2; cabos e dispositivos podem, consequentemente, ser utilizados sem a necessidade de certificação da UL.
Ver menosO CBMC oferece isolamento galvânico?
O CBMC também está disponível em uma versão com isolamento galvânico. Nesse caso, o circuito de corrente é desligado por um MOSFET e, adicionalmente, através de um relé; a saída fica, então, sem potencial de terra.
A designação desta variante começa da seguinte forma:
CBMC EG4...