PLC-OSC- 24DC/ 48DC/100/C1D2
-
Optocoupler
5603261
PLC-INTERFACE, consisting of DIN rail-mountable basic terminal block with screw connection and plug-in miniature solid-state relay, input: 24 V DC, output: 3 - 48 V DC/100 mA, UL/cUL: approved for use in Ex Zone Class I, Div. 2
Докладно про виріб
Utilization restriction | |
EMC note | EMC: class A product, see manufacturer's declaration in the download area |
Product type | Solid-state relay module |
Product family | PLC-INTERFACE |
Application | Class I, Division 2 |
potentially explosive areas | |
Operating mode | 100% operating factor |
Insulation characteristics: Standards/regulations | |
Insulation | Basic insulation |
Overvoltage category | III |
Pollution degree | 2 |
Data management status | |
Date of last data management | 14.04.2025 |
Maximum power dissipation for nominal condition | 0.2 W |
Test voltage (Input/output) | 2.5 kV (50 Hz, 1 min., input/output) |
Nominal input voltage UN | 24 V DC |
Nominal voltage (plugged-in solid-state relay) | 24 V DC |
Input voltage range in reference to UN | 0.8 ... 1.2 |
Input voltage range | 19.2 V DC ... 28.8 V DC |
Switching threshold "0" signal in reference to UN | ≤ 0.4 |
Switching threshold "1" signal in reference to UN | ≥ 0.8 |
Typical input current at UN | 8.5 mA |
Typical response time | 20 µs (at UN) |
Typical turn-off time | 300 µs (at UN) |
Operating voltage display | Yellow LED |
Protective circuit | Reverse polarity protection; Polarity protection diode |
Freewheeling diode; Freewheeling diode | |
Transmission frequency | 300 Hz |
Contact switching type | 1 N/O contact |
Design of digital output | electronic |
Output voltage range | 3 V DC ... 48 V DC |
Limiting continuous current | 100 mA |
Voltage drop at max. limiting continuous current | ≤ 1 V |
Output circuit | 2-conductor, floating |
Protective circuit | Reverse polarity protection; Polarity protection diode |
Surge protection |
Connection method | Screw connection |
Stripping length | 8 mm |
Screw thread | M3 |
Conductor cross section rigid | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
Conductor cross section flexible | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
0.2 mm² ... 2.5 mm² (Single ferrule) | |
2x 0.5 mm² ... 1.5 mm² (TWIN ferrule) | |
Conductor cross section AWG | 26 ... 14 |
Tightening torque | 0.6 Nm ... 0.8 Nm |
Width | 6.2 mm |
Height | 80 mm |
Depth | 94 mm |
Color | gray (RAL 7042) |
Flammability rating according to UL 94 (Housing) | V0 (Housing) |
Ambient conditions | |
Ambient temperature (operation) | -20 °C ... 60 °C |
Ambient temperature (storage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
CE | |
Certificate | CE-compliant |
UL, USA | |
Identification | Class I, Zone 2, AEx nA nC IIC T6 |
UL, USA/Canada | |
Identification | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D |
UL, Canada | |
Identification | Class I, Zone 2, Ex nA nC IIC Gc T6 X |
Corrosive gas test | |
Identification | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
EN 60068-2-60 |
Standards/regulations | |
Standards/regulations | IEC 60947-5-1 |
Mounting type | DIN rail mounting |
Assembly note | in rows with zero spacing |
Mounting position | any |
Артикул | 5603261 |
Пакувальна одиниця | 10 Шт. |
Мінімальний обсяг замовлення | 1 Шт. |
Код виробу | DK622K |
GTIN | 4046356687379 |
Маса штуки (з упаковкою) | 37,63 g |
Маса штуки (без упаковки) | 37 g |
Митний тарифний номер | 85364190 |
Країна походження | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371604 |
ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001504 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Відповідає вимогам Директиви RoHS | Так |
винятки, якщо відомі | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Пов’язану зі статтею таблицю декларації RoHS для Китаю можна знайти в області завантаження для відповідного товару в розділі «Декларація виробника». Таблиця декларації RoHS для Китаю не видається й не вимагається для всіх товарів з позначкою EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Інформація щодо речовини-кандидата за Регламентом REACH (№ CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (№ CAS: Не застосовується) |
Lead (№ CAS: 7439-92-1) | |
SCIP | 1b9e08df-e3b8-44c4-be5b-7861431e0697 |
Сумісна продукція
Примітка. Використання деяких із наведених далі компонентів може обмежити функціональність виробу.
-
FBST 500-PLC RD - Continuous plug-in bridge 2966786
-
FBST 500-PLC BU - Continuous plug-in bridge 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Continuous plug-in bridge 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Single plug-in bridge 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Single plug-in bridge 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Single plug-in bridge 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Single plug-in bridge 2967688
-
FBST 14-PLC BK - Single plug-in bridge 2967691
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Zack marker strip 1051003
-
ZB 6 CUS - Zack marker strip 0824992
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zack marker strip 1051016
-
ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Zack marker strip 1051029
-
ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Zack marker strip 1051032
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Marker for terminal blocks 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Marker for terminal blocks 1051430
-
UC-TM 6 - Marker for terminal blocks 0818085
-
UC-TM 6 CUS - Marker for terminal blocks 0824589
-
UCT-TM 6 - Marker for terminal blocks 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Marker for terminal blocks 0829602
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN rail perforated 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN rail perforated 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN rail, unperforated 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN rail perforated 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN rail, unperforated 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - End cap 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN rail perforated 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN rail perforated 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN rail, unperforated 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN rail perforated 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN rail, unperforated 1201895
-
NS 35/15 CAP - End cap 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN rail, unperforated 1201798
-
PLC-ATP BK - Separating plate 2966841
-
OPT-24DC/ 48DC/100 - Miniature solid-state relay 2966618