OPT- 5DC/ 48DC/100 - Miniature solid-state relay
2967992

Plug-in miniature solid-state relay, input solid-state relay, 1 N/O contact, input voltage: 5 V DC

Ця продукція вимагає додаткових виробів для експлуатації. Необхідні приналежності

Докладно про виріб









Сумісна продукція



Переваги

Vibration and shock resistant
RT III-proof (wash-proof)
Wear-free and durable
Zero voltage switch at AC output
Switching power of up to 24 V DC/5 A
Can be soldered on PCB