PLC-OPT-230UC/V8C/SEN
-
Solid-state relay module
2908176
PLC-INTERFACE for input functions with PLC logic, with Push-in connection and plug-in miniature solid-state relay, for mounting on a DIN rail, 1 N/O contact, input: 230 V AC/220 V DC
Докладно про виріб
Product type | Solid-state relay module |
Product family | PLC-INTERFACE |
Application | Input function |
Operating mode | 100% operating factor |
Insulation characteristics: Standards/regulations | |
Insulation | Basic insulation |
Overvoltage category | III |
Pollution degree | 2 |
Data management status | |
Date of last data management | 10.09.2025 |
Maximum power dissipation for nominal condition | 0.81 W |
Test voltage (Input/output) | 2.5 kV (50 Hz, 1 min., input/output) |
Nominal input voltage UN | 230 V AC |
220 V DC | |
Nominal voltage (plugged-in solid-state relay) | 60 V DC |
Input voltage range in reference to UN | 0.8 ... 1.1 |
Input voltage range | 184 V AC ... 253 V AC |
176 V DC ... 242 V DC | |
Switching threshold "0" signal in reference to UN | ≤ 0.3 |
Switching threshold "1" signal in reference to UN | ≥ 0.8 |
Typical input current at UN | 3.5 mA |
Typical response time | 3 ms (at UN) |
Typical turn-off time | 5 ms (at UN) |
Operating voltage display | Yellow LED |
Protective circuit | Bridge rectifier |
Transmission frequency | 10 Hz |
Contact switching type | 1 N/O contact |
Design of digital output | electronic |
Output voltage range | 5 V DC ... 30 V DC |
Limiting continuous current | 3 mA |
Surge voltage protection | > 56 V |
Voltage drop at max. limiting continuous current | ≤ 1 V |
Output circuit | 2-conductor, floating |
Protective circuit | Reverse polarity protection; Polarity protection diode |
Surge protection |
Connection method | Push-in connection |
Stripping length | 8 mm |
Conductor cross-section rigid | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
Conductor cross-section flexible | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
Conductor cross-section AWG | 26 ... 14 |
Width | 6.2 mm |
Height | 80 mm |
Depth | 94 mm |
Color | gray (RAL 7042) |
Flammability rating according to UL 94 (Housing) | V0 (Housing) |
Ambient conditions | |
Ambient temperature (operation) | -25 °C ... 60 °C |
Ambient temperature (storage/transport) | -25 °C ... 70 °C |
Corrosive gas test | |
Identification | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
EN 60068-2-60 |
Standards/regulations | |
Standards/regulations | IEC 60947-5-1 |
Mounting type | DIN rail mounting |
Assembly note | in rows with zero spacing |
Mounting position | any |
Артикул | 2908176 |
Пакувальна одиниця | 10 Шт. |
Мінімальний обсяг замовлення | 1 Шт. |
Вказівка | Виготовлення на замовлення (повернення неможливе) |
Код виробу | DK62A3 |
GTIN | 4055626287386 |
Маса штуки (з упаковкою) | 31,17 g |
Маса штуки (без упаковки) | 31,17 g |
Митний тарифний номер | 85364900 |
Країна походження | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371604 |
ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001504 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Відповідає вимогам Директиви RoHS | Так |
винятки, якщо відомі | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Пов’язану зі статтею таблицю декларації RoHS для Китаю можна знайти в області завантаження для відповідного товару в розділі «Декларація виробника». Таблиця декларації RoHS для Китаю не видається й не вимагається для всіх товарів з позначкою EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Інформація щодо речовини-кандидата за Регламентом REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: Не застосовується) |
SCIP | 08c95e2a-061b-4bfb-8bb7-839bb3c36a76 |
Сумісна продукція
Примітка. Використання деяких із наведених далі компонентів може обмежити функціональність виробу.
-
FBST 500-PLC RD - Continuous plug-in bridge 2966786
-
FBST 500-PLC BU - Continuous plug-in bridge 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Continuous plug-in bridge 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Single plug-in bridge 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Single plug-in bridge 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Single plug-in bridge 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Single plug-in bridge 2967688
-
PLC-V8C/PT-24DC/EM - Extension module 2905137
-
PLC-V8C/PT-24DC/SAM2 - Controller 2907443
-
PLC-V8C/PT-24DC/BM2 - Controller 2907446
-
PLC-V8C/PT-24DC/RS485 - Controller 1452919
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Zack marker strip 1051003
-
ZB 6 CUS - Zack marker strip 0824992
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zack marker strip 1051016
-
ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Zack marker strip 1051029
-
ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Zack marker strip 1051032
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Marker for terminal blocks 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Marker for terminal blocks 1051430
-
UC-TM 6 - Marker for terminal blocks 0818085
-
UC-TM 6 CUS - Marker for terminal blocks 0824589
-
UCT-TM 6 - Marker for terminal blocks 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Marker for terminal blocks 0829602
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN rail perforated 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN rail perforated 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN rail, unperforated 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN rail perforated 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN rail, unperforated 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - End cap 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN rail perforated 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN rail perforated 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN rail, unperforated 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN rail perforated 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN rail, unperforated 1201895
-
NS 35/15 CAP - End cap 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN rail, unperforated 1201798
-
PLC-ATP BK - Separating plate 2966841
-
PLC-ESK GY - Power terminal block 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - Screwdriver 1204517
-
OPT-60DC/ 48DC/100 - Miniature solid-state relay 2966621