Voltar para a vista geral

POWER BOOST: potenciar cargas difíceis de forma fiável

A reserva de potência POWER BOOST é um pré-requisito para colocar em operação cargas difíceis.

O que é o POWER BOOST?

Fonte de alimentação com a reserva de potência POWER BOOST  

A construção de sistemas de grande escala requer flexibilidade – também da fonte de alimentação

Uma coisa é certa, a conceção de sistemas de grande porte exige elevada flexibilidade. Isto tem continuidade – através de otimização e aperfeiçoamentos contínuos.

Para si e para o seu projeto, isto significa que uma reserva de potência da fonte de alimentação é inevitável. Pois o utilizador pretende adaptar o sistema ou a máquina de forma otimizada às suas necessidades, em todas as situações.

Deve ter em atenção o seguinte:

  • É uma opção em aberto qual dos utilizadores liga em simultâneo.
  • As elevadas correntes de ativação de cargas capacitivas devem ser estabilizadas sem queda de tensão.
  • Em caso de extensão do sistema encontra-se disponível o impulso estático com até 125% da corrente nominal permanente.
  • Para o arranque de cargas pesadas encontra-se disponível adicionalmente o impulso dinâmico até 5 s com até 200% da corrente nominal.

Voltar para a vista geral
Mais informações

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Fonte de alimentação personalizável para a mais elevada disponibilidade da instalação

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar