Conectores e cabos

Conectores

Uma grande variedade de conectores: desde os versáteis conectores circulares (M5 a M58), passando pelos conectores de dados, de acumulador de energia e fotovoltaicos, até aos conectores industriais robustos. O portfólio de conectores da Phoenix Contact oferece soluções para aplicações industriais e semi-industriais. É complementado com sistemas de conectores para aplicações específicas, assim como cabos e fios montáveis e pré-instalados.

Vantagens para si

  • Amplas possibilidades de utilização graças a inúmeros formatos e a sistemas modulares
  • Elevada fiabilidade graças à qualidade excelente e ao know-how de vários anos
  • Soluções de ligação inovadoras e que permitem poupar tempo para equipamento em todos os graus de proteção habituais do setor
  • Elevada flexibilidade graças à adaptação específica para cada cliente
  • Apoio competente no Design-in
Pessoa junto ao configurador para conectores industriais da série HEAVYCON

Configuradores

Obtenha o conector adequado com apenas alguns cliques: crie a sua variante de produto desejada usando os nossos configuradores intuitivos.

Novos produtos

Módulo de inserção de contacto para aplicações de alta corrente
Conectores para centros de dados HEAVYCON
Distribuidores de energia da série PRC 20
Conectores angulares de equipamento M12 para THR
Cabos patch RJ45 coloridos
Conectores de polos da bateria para acumuladores domésticos
Conectores para placa de circuitos impressos RJ45 com filtro
Conectores com proteção contra a inversão da polaridade da série BPC
Conector de cabo encaixável HEAVYCON CME
Módulo de inserção de contacto com função para conectores industriais
Módulo de inserção de contacto com função para conectores industriais
Inserções de contacto para tarefas de teste em instalações de distribuição elétrica de média tensão
Módulo de inserção de contacto para aplicações de alta corrente
Inserções de contacto modulares para a transmissão de dados
Conectores de instalação QPD STAS 3
Conectores push-pull M12 para aplicações Ethernet
Bucins roscados multicabos para conectores industriais HEAVYCON EVO
Inserções de contacto para conectores HEAVYCON D7
Conectores DC da série ArcZero
Conectores push-pull M12 montáveis
Cabos de instalação IPD montados

Módulos de inserção de contacto de potência HEAVYCON

Cablagem individual de aplicações de alta corrente

Com os módulos de inserção de contacto para os conectores industriais HEAVYCON, é possível transmitir de forma fiável correntes de até 300 A. A possibilidade de combinação com outros módulos para transmissão de sinais, dados e potência num invólucro permite criar a sua própria interface personalizada.

Características principais

  • Módulos com ligação por cravação até 95 mm²
  • Módulos com ligação push-in até 16 mm²
  • Compatível com todas as molduras de suporte de módulos HEAVYCON
  • Tensão e corrente nominal: até 1.000 V e 300 A
  • Intervalo de temperatura: -40 °C ... +125 °C
  • Resistência a choques e vibrações de acordo com a norma DIN EN 61373

Vantagens

  • Bloqueio e desbloqueio inovadores, sem ferramenta, dos contactos de cravação
  • Interface modular altamente compacta graças à combinação de diferentes meios de transmissão num invólucro
  • Cablagem rápida e segura, mesmo em espaços confinados ou no estado instalado
  • Ligação simples, sem ferramenta, de condutores com até 16 mm² com Push-in Technology
  • Compatibilidade de encaixe com os padrões comuns

Conectores para centros de dados HEAVYCON

Potentes, compactos, energeticamente eficiente

Os conectores industriais HEAVYCON para centros de dados otimizam a distribuição de energia da PDU para o rack de IT. Os conectores industriais compactos oferecem uma transmissão de energia robusta de até 70 A. As menores resistências de contacto reduzem a necessidade de energia e a formação de calor.

Características principais

  • Corrente/tensão nominal: 70 A/690 V
  • Número de polos: 4 + PE
  • Secção do condutor: 6 mm² ... 25 mm²/10 AWG ... 4 AWG
  • Ligação por cravação
  • Montagem com bloqueio Click-in
  • Bucim roscado para cabo M32 ou M50 integrado, com ou sem elemento de tração
  • Grau de proteção: IP66

Vantagens

  • Cablagem com poupança de espaço graças a formato compacto
  • Tempo de instalação curto graças a instalação simples e sem ferramentas, com bloqueio Click-in
  • Reduzir custos de peças com inserções de contacto de polos fixos
  • Transmissão de potência otimizada e poupança de energia até 60% graças à menor resistência de contacto dos contactos de cravação
  • Redução da necessidade de refrigeração devido à menor formação de calor

Distribuidores de energia encaixáveis até 20 A

Montado para uma instalação rápida

O distribuidor de energia pré-montado permite a instalação simples com os conectores da série PRC 20. O distribuidor pré-configurado está disponível em 16 variantes e pode ser facilmente instalado via Plug and Play.

Características principais

  • Tensão nominal: 400 V AC/500 V DC (IEC) (III, 2)
  • Corrente nominal: 20 A
  • Grau de proteção até IP69
  • Categoria de efeito de choque: IK08 (-25 °C)
  • 2 a 5 polos
  • Codificação: mecânica e por cores
  • Número de entradas: 1
  • Número de saídas: 2

Vantagens

  • Baixo esforço de instalação no estaleiro de obras graças a Plug and Play
  • Menos erros de cablagem graças a 100 % de controlo na produção
  • Bloqueio manual e por ferramenta para uma maior flexibilidade no local
  • "Plug and forget" através de materiais comprovados
  • Utilização segura mesmo em condições ambientais extremas

Conector angular de equipamento M12 para THR

Aumenta a eficiência na produção

O conector angular de 90° em M12 foi concebido para a produção automatizada e permite processos de montagem eficientes. Graças ao seu design angular, o novo conector pode ser posicionado de forma flexível na placa de circuito impresso e, deste modo, também pode ser utilizado em espaços reduzidos.

Características principais

  • Formato angular
  • Para processamento de soldadura por refluxo (THR)
  • Tensões até 250 V
  • Correntes até 4 A
  • Disponível nas codificações A e D
  • 4, 5 e 8 polos
  • Versão sem blindagem
  • Padrão do conector de pinos invertido

Vantagens

  • Adequado para Pick and Place: a montagem automatizada na placa de circuito impresso contribui para o aumento da eficiência na produção
  • Design otimizado: centro de gravidade deslocado e, assim, posicionamento "sem força" na placa de circuito impresso sem clipes de encaixe
  • Flexível: posicionamento e alinhamento fáceis na placa de circuito impresso, mesmo em espaços confinados
  • Modular: compatível com os invólucros THR disponíveis

Cabos patch RJ45 coloridos

Para aplicações no quadro de comando

A Phoenix Contact complementa o seu programa com cabos patch coloridos da série RJ45 BUILDING. Os novos cabos nas oito cores branco, laranja, amarelo, vermelho, violeta, verde, azul e preto disponibilizam-lhe alternativas coloridas para aplicações CAT6A.

Características principais

  • Cores: branco, laranja, amarelo, vermelho, violeta, verde, azul e preto
  • Transmissão de dados até 10 GBit/s (CAT6A)
  • Variantes de comprimento de 0,3 a 50 m
  • Proteção integrada do gancho de encaixe

Vantagens

  • Perfeitamente adequado para aplicações em escritórios, edifícios e aplicações industriais protegidas, p. ex., em quadros de comando
  • Certificação internacional graças a CE, UL, WEEE e EAC
  • Ligação e separação seguras graças à proteção fiável do gancho de encaixe
  • Transmissão de dados de alta velocidade preparada para o futuro com até 10 GBit/s (CAT6A)
  • Propriedades EMC ideais graças a blindagem a 360°

Conectores de polos da bateria para acumuladores domésticos

Ligação de inversores com proteção contra a inversão da polaridade

Os novos conectores para aplicações de acumuladores domésticos são particularmente adequados para serem usados em inversores de bateria. Os conectores DC com proteção contra inversão da polaridade evitam o encaixe incorreto na tecnologia de ligação fotovoltaica convencional e a ligação por curto-circuito dos polos da bateria.

Características principais

  • Corrente nominal até 60 A
  • Tensão nominal: 1500 V DC
  • Secção do condutor: 6 mm² … 16 mm²
  • Grau de proteção IP66/68 (2 m/2 h)
  • Ciclos de encaixe: 100

Vantagens

  • Tecnologia de ligação estável a longo prazo graças aos contactos prateados
  • Sem encaixes incorretos: ligação de baterias com proteção contra a inversão da polaridade graças à codificação mecânica
  • Montagem segura: polos da bateria protegidos contra choque, mesmo em estado desencaixado
  • Cores diferentes: identificação mais fácil dos polos da bateria

Conectores para placa de circuitos impressos RJ45 com filtro

Adequados para soldadura por onda THT e soldadura THR

Os novos conectores para placa de circuito impresso RJ45 com transformador integrado são adequados para os processos de soldadura por onda (THT) e refluxo (THR). Estes expandem o portfólio existente com variantes RJ45 com filtro em design industrial para aplicações até 1 GBit/s.

Características principais

  • Conectores para placa de circuitos impressos de porta única de 90° e 180°
  • Para processamento de soldadura por onda (THT) e refluxo (THR)
  • Opcionalmente com LED e mola de blindagem
  • Variantes de filtragem para todas as aplicações Ethernet comuns
  • Taxas de dados de até 1 GBit/s
  • Design industrial robusto

Vantagens

  • Processo de design Ethernet simplificado graças à filtragem integrada
  • Redução da complexidade da placa de circuito impresso e minimização dos riscos de EMC
  • Processamento automatizado graças à capacidade de soldadura por refluxo
  • Variante ideal para qualquer aplicação graças à grande variedade de produtos
  • Aptidão para áreas de aplicação exigentes graças ao design industrial

Conectores de polos da bateria

Ligações seguras para sistemas acumuladores de energia

O conector com proteção contra a inversão da polaridade da série BPC é ideal para utilização em sistemas acumuladores de energia. Graças à sua capacidade de rotação, aos contactos à prova de toque e a uma codificação mecânica, o conector unipolar oferece uma flexibilidade e segurança particularmente elevadas na ligação dos módulos de bateria.

Características principais

  • Corrente nominal até 400 A
  • Tensão nominal: 1500 V
  • Secção do condutor: 16 mm² ... 120 mm²
  • Grau de impurezas 2
  • Grau de proteção IP65/IP67
  • Ciclos de encaixe >100
  • Codificação mecânica e por cores
  • Classe de inflamabilidade V0 conforme UL 94

Vantagens

  • Ligação sem falhas graças à codificação mecânica e por cores
  • Instalação fiável graças à estanqueidade à água e aos contactos de segurança ao toque
  • Transmissão de potência consistente graças à elevada resistência a choques e vibrações
  • Flexibilidade graças à capacidade de rotação de 360° e a vários tipos de ligação
  • Cumprimento com todas as normas de armazenamento de energia relevantes: UL 4128, UL 1973, UL 9540

Conector de cabo encaixável

Cablagem simples no quadro de comando

Os conectores de cabo HEAVYCON CME oferecem uma maior eficiência na cablagem do quadro de comando. Cablagem até 108 condutores no conector de cabo já durante a produção de réguas de bornes. Ligar convenientemente o cabo multicondutor no quadro de comando, ligando-os simplesmente.

Características principais

  • Número de polos 23+PE, 41+PE, 71+PE, 107+PE
  • 250 V, 10 A
  • 0,14 mm² … 2,5 mm²
  • Ligação por cravação
  • Ligação protegida graças ao elemento de bloqueio
  • Orientação de contacto segura devido ao tapete do funil

Vantagens

  • Grande economia de tempo e de custos, uma vez que as réguas de bornes são ligadas ao conector já durante a produção
  • Substituição rápida das réguas de bornes, soltando simplesmente os conectores de cabo
  • Prevenção de desconexão acidental graças ao elemento de bloqueio
  • Evitar erros de contacto, mesmo com inserção angular, centrando firmemente os contactos com tapetes do funil

Módulos de inserção de contacto com função

Jumpers, corte e fixação no campo

As inserções de contacto modulares com eixo funcional e zona de separação para os conectores industriais HEAVYCON oferecem um alto grau de flexibilidade. Disponha da função do quadro de comando para o campo e efetue a ponte de potencial ou a proteção da energia diretamente na aplicação.

Características principais

  • Zona de separação multifuncional
  • Eixo funcional duplo
  • Tecnologia de ligação push-in
  • 5 polos
  • 400 V, 16 A
  • 0,14 mm² … 2,5 mm²
  • Compatível com todas as molduras de suporte de módulos HEAVYCON
  • Resistência a choques e vibrações de acordo com a norma DIN EN 61373

Vantagens

  • Poupar espaço e reduzir a cablagem com superestruturas descentralizadas
  • Encaminhamento simples de energia e proteção de ramais diretamente no campo
  • Mais flexibilidade: a zona de separação para conectores porta-fusível, porta-componentes e conectores de isolamento
  • Ligação de condutor rápida e sem ferramenta com Push-in Technology
  • Interface individual devido à combinação de diferentes meios de transmissão num conector

Invólucro de montagem com rosca de aparafusar

Montagem simples e rápida

Os invólucros de montagem HEAVYCON D7 com rosca de aparafusar poupam um tempo significativo durante a montagem. São convenientemente fixados nos recortes do painel redondos com uma porca de bloqueio M25 ou M32 ou aparafusados em motores e aparelhos com uma rosca correspondente.

Características principais

  • Invólucro de plástico e de alumínio fundido sob pressão
  • Interface encaixável
  • Para recortes do painel M25 ou M32
  • Tamanho: D7
  • Versão reta e angular
  • Grau de proteção IP66, IP67
  • Intervalo de temperatura: -40 °C … +125 °C
  • Resistência a choques e vibrações de acordo com a norma DIN EN 61373

Vantagens

  • Economia de tempo significativa graças à montagem simples e cómoda no recorte do painel redondo
  • A alternativa encaixável ao bucim roscado para cabo existente oferece mais flexibilidade para a cablagem e a manutenção
  • Cablagem que poupa espaço em espaços reduzidos graças ao formato compacto
  • Proteção IP e EMC otimizada garante o funcionamento fiável e seguro do seu sistema

Inserções de contacto para conectores industriais

Teste fiável de transformadores de corrente

As inserções de contacto TSC HEAVYCON modulares e de polos fixos foram projetadas para tarefas de medição e teste no campo da tecnologia de proteção para instalações de distribuição elétrica de média tensão. São colocadas diretamente no quadro de comando como conector de curto ou longo prazo com elevada proteção IP.

Características principais

  • Variantes de polos fixos com tecnologia de ligação de parafuso
  • Variantes modulares com tecnologia de ligação push-in
  • Possibilidade de utilização em invólucros de plástico e metal
  • Curto-circuito automático e antecipado do transdutor

Vantagens

  • Teste fiável e de longa duração de transformadores de corrente graças a invólucros de conectores robustos
  • Ligação de condutor fácil e sem ferramenta com Push-in Technology
  • Segurança máxima graças ao curto-circuito antecipado e automático do transdutor
  • Economia de espaço graças à combinação de diferentes meios de transmissão num único conector
  • Utilização segura com elevados requisitos de IP graças ao grau de proteção IP66, IP67 e IP69

Inserções de contacto para conectores industriais

Cablagem individual de aplicações de alta corrente

Com os módulos de inserção de contacto para os conectores industriais HEAVYCON, é possível transmitir de forma fiável correntes de até 100 A. A possibilidade de combinação com outros módulos para transmissão de sinais, dados e potência num invólucro permite criar a sua própria interface personalizada.

Características principais

  • HC-M-01-PT com ligação push-in de até 16 mm²
  • HC-M-01-CT com ligação por cravação com 35 mm²
  • Compatível com todas as molduras de suporte de módulos HEAVYCON
  • Tensão e corrente nominal: 1000 V com 100 A
  • Intervalo de temperatura: -40 °C ... +125 °C
  • Resistência a choques e vibrações de acordo com a norma DIN EN 61373

Vantagens

  • Ligação simples, sem ferramenta, de condutores com até 16 mm² com Push-in Technology
  • Interface modular altamente compacta graças à combinação de diferentes meios de transmissão num invólucro
  • Cablagem rápida e segura, mesmo em espaços confinados ou no estado instalado
  • Bloqueio e desbloqueio inovadores, sem ferramenta, dos contactos de cravação
  • Compatibilidade de encaixe com os padrões comuns

Inserções de contacto para conectores industriais

Transmissão de dados de elevado desempenho

Os novos módulos de inserção de contacto HEAVYCON oferecem-lhe mais opções para uma transmissão de dados fiável e de alta velocidade. As interfaces USB são integradas diretamente no conector com cabos patch. Os módulos MBit e GBit de elevado desempenho são compatíveis com uma vasta gama de cabos.

Características principais

  • Ampla cobertura de diferentes cabos patch USB
  • Módulo MBit utilizável com cabos de 4 ou 8 polos de 0,14 mm² ... 1,5 mm²
  • Blindagem opcionalmente isolada ou com potencial PE
  • Adequadas para todas as molduras de suporte de módulos
  • Resistência a choques e vibrações de acordo com a norma DIN EN 61373

Vantagens

  • Montagem simples com a inovadora moldura de suporte de módulos Snap-in
  • Compensação das tolerâncias otimizada graças às interfaces USB com mola
  • Módulos GBit que transmitem dados para aplicações de alta velocidade de forma rápida e segura
  • Interface compacta e individual devido à combinação de diferentes meios de transmissão num invólucro
  • Módulos e molduras compatíveis com o padrão do mercado

Conectores de instalação QPD STAS 3

Ligação simples de persianas e toldos

Os conectores de instalação montáveis QPD STAK/STAS 3 foram especialmente concebidos para a ligação de motores de persianas, estores e toldos. Graças à ligação IDC, a instalação é efetuada à mão, sem descarnar nem parafusos.

Características principais

  • Sistema de ligação rápida QUICKON (IDC)
  • 4 polos (3 polos + PE)
  • Tensão: 400 V
  • Corrente: 16 A
  • Grau de proteção: IP54
  • Intervalo de temperatura: -40 °C ... +100 °C

Vantagens

  • Até 80% de redução de tempo na ligação no local
  • Montagem simples e rápida sem ferramenta especial
  • Elevada fiabilidade devido aos invólucros robustos e resistentes a vibrações

Conectores push-pull M12 para aplicações Ethernet

Transmissão de dados simples e com economia de espaço

Os conectores push-pull M12 montáveis para aplicações Ethernet oferecem uma transmissão de dados segura e de alta velocidade e convencem pelo seu espaço extremamente reduzido. Graças ao sistema de fecho rápido, a instalação não requer esforço, bastando encaixar no equipamento.

Características principais

  • Bloqueio interno Push-Pull
  • Ligação por cravação compacta
  • Código X para aplicações Ethernet
  • Número de polos: 8
  • Secção transversal da ligação: 0,14 mm² … 0,34 mm²
  • Blindagem a 360°
  • Variante reta e angular
  • Grau de proteção: IP65, IP67

Vantagens

  • Instalação simples: encaixe rápido e seguro, mesmo em espaços confinados
  • Elevada economia de espaço: extremamente compacto graças à área de conexão pequena e densidade de contacto elevada
  • Utilização segura: conexão de blindagem fiável de 360°
  • Ligação robusta: adequada para aplicações ferroviárias com elevadas cargas de choque e de vibração
  • Elevada segurança para o futuro: gama normalizada de produtos para disponibilidade a nível mundial

Bucins roscados multicabos para conectores industriais HEAVYCON EVO

Máxima flexibilidade na cablagem

Com os bucins roscados multicabos para conectores industriais HEAVYCON EVO, é fácil alimentar diferentes cabos no quadro de comando através de uma única interface encaixável. A montagem variável e sem ferramentas economiza tempo e oferece um elevado grau de flexibilidade.

Características principais

  • Adequado para o invólucro de plástico HEAVYCON EVO da série B
  • Possíveis áreas de aperto: 3 mm … 6 mm, 6 mm … 10 mm e 10 mm … 15 mm
  • Material da conexão: PA
  • Material da vedação do cabo: TPE SEBS
  • Intervalo de temperatura: -40 °C … +100 °C
  • Grau de proteção: IP65

Vantagens

  • Poupe tempo e dinheiro: montagem simples e sem ferramentas do bucim roscado para cabo
  • Mais flexibilidade: determine a direção da saída dos cabos diretamente no local de montagem e adicione convenientemente os cabos numa data posterior
  • Fácil manuseamento: as diferentes linhas são empurradas sem esforço através de membranas perfuradas
  • Utilização segura e fiável: elevado grau de proteção devido à vedação da membrana e à retenção com braçadeira para cabos

Inserções de contacto para conectores HEAVYCON D7

Transmissão de sinais e potência compacta

Com o conector HEAVYCON D7 pode transmitir sinais e potência mesmo em espaços confinados. Novas inserções de contacto push-in no número de polos 5 (+PE) e inserções de contacto de potência no número de polos 2 (+PE) com até 40 A/830 V completam a gama de produtos.

Características principais

  • Q05-I-PT com ligação push-in também para o contacto de condutor de proteção
  • Q02-I-AT com ligação de parafuso axial com grande intervalo de secção transversal
  • Intervalo de temperatura: -40 °C … +125 °C
  • Adequado para invólucros da série D7 (plástico ou metal)
  • Resistente a choques e vibrações de acordo com a norma DIN EN 61373

Vantagens

  • Ligação simples sem ferramenta com Push-in Technology
  • Cablagem rápida e segura, mesmo em espaços confinados ou no estado instalado
  • Codificação económica e rápida com perfis de plástico
  • Compatibilidade de encaixe em relação ao padrão do mercado

Conectores DC com tecnologia ArcZero

Ligação e desconexão seguras sob carga

O conector DC pode ser ligado e desligado em segurança sob carga. A tecnologia ArcZero protege de forma fiável contra arcos elétricos perigosos. A ligação e desconexão sob carga permite desligar completamente os componentes selecionados e assegura, assim, uma elevada disponibilidade da instalação.

Características principais

  • Secções transversais da ligação de 1,5 a 6 mm²
  • Tensão nominal: 400 / 800 V DC
  • Corrente nominal 20 A
  • Até 1.000 ciclos de encaixe
  • Certificação VDE

Vantagens

  • Ligação e desconexão seguras sob carga
  • Desconexão rápida de ligações de suspensão livre
  • Manutenção ou substituição rápidas dos equipamentos ligados
  • Design exterior robusto também para condições extremas
  • Especialmente duradouro e económico

Conectores push-pull M12 montáveis

Ligação simples com Push-Lock Technology

Duas tecnologias líderes num conector M12: os conectores M12 montáveis com sistema de fecho rápido Push-Pull e ligação Push-Lock permitem uma ligação de condutor sem ferramenta e oferecem uma instalação segura graças ao encaixe fácil na porta do equipamento.

Características principais

  • Instalação: sistema de fecho rápido Push-Pull
  • Tipo de ligação: tecnologia de ligação Push-Lock
  • Conectores de dados: PROFINET CAT5 (100 Mbps), codificação D, 4 polos, blindado, reto e angular
  • Conectores de sinal: codificação A, 4 ou 5 polos, blindado e não blindado, reto e angular
  • Secção transversal da ligação: 0,14 a 0,75 mm²
  • Intervalo de temperatura: -40 a +85 °C

Vantagens

  • Encaixe rápido e seguro, mesmo em espaços confinados
  • Com conectores em variantes de pinos e tomadas é possível implementar ligações de suspensão livre
  • Ligação sem ferramenta de condutores rígidos e flexíveis com e sem terminal ponteira
  • Ligação de condutor intuitiva graças a codificação colorida e numérica da alavanca de contacto
  • Ligação PE estável a longo prazo e resistente a vibrações e blindagem a 360°

Cabos de instalação IPD montados

Distribuição de energia simples e rápida

Experimente uma distribuição de energia simples e sem ferramenta com o sistema de instalação IPD. Os conjuntos de cabos IPD montados facilitam a instalação, especialmente em grandes projetos de cablagem, e permitem uma rápida colocação em funcionamento.

Características principais

  • Número de polos: 2+PE; 4+PE
  • Tensão/correntes:
    3 polos: 450/500 V; até 16 A
    5 polos: 450/600 V; até 16 A
  • Ligação Push-Lock
  • Grau de proteção: IP66, IP68
  • Comprimento de cabo: 0,5 m, 1 m, 3 m, 5 m
  • Variantes com pino na tomada ou extremidade do cabo livre

Vantagens

  • Manuseamento confortável, mesmo em zonas de difícil acesso
  • Instalação fácil e segura graças a ligação encaixável com sistema de fecho rápido e codificação mecânica contra encaixe incorreto
  • Elevada fiabilidade graças aos invólucros robustos com grau de proteção até IP66 e IP68
  • Variantes específicas para cada cliente a partir de 1 unidade

Dois colaboradores observam o navegador de produtos num tablet com vários produtos

Navegador de produtos Receba um resumo do nosso amplo portfólio

Informe-se de forma rápida e transparente sobre bornes para placa de circuitos impressos, conectores e invólucros eletrónicos para a ligação de dispositivo. O navegador de produtos irá ajudá-lo através da subdivisão da gama em vários grupos de produtos.

Principais inovações


O nosso portfólio de produtos


Conectores circulares para a transmissão de dados, sinais e potência

Conectores circulares

Para a automação industrial, a Phoenix Contact disponibiliza conectores circulares em inúmeros tamanhos. Dos pequenos aos grandes, retos ou angulares, encapsulados ou montáveis no local: o amplo portefólio disponibiliza soluções excecionais para a transferência de sinais, dados e potência.

  • Conectores híbridos inovadores M12 e M23
  • Conectores de sinal com 3 a 19 polos M5, M8, M12, M23 e 7/8"
  • Conectores de dados M8 e M12 para taxas de transferência de até 10 GBit/s
  • Conectores de potência de M12 até M58 para correntes de até 16 A e tensões de até 690 V
Conectores para acumuladores de energia para a ligação frontal ou traseira

Conectores para acumuladores de energia

Instale os seus sistemas de acumulação de energia de forma rápida, segura e económica para aplicações até 1500 V – com os conectores de bateria e os conectores para a ligação de barramentos.

  • Conectores para a ligação frontal e traseira a acumuladores de energia
  • Tensão nominal até 1500 V DC ou tensão do sistema até 1500 V
  • Secções transversais: 16 mm² ... 25 mm²
  • Correntes nominais até 200 A
  • Grau de proteção até IP65
Conectores de dados para elevadas taxas de transmissão na indústria e inúmeras aplicações de infraestruturas

Conectores de dados

A Phoenix Contact disponibiliza conectores de dados para a cablagem de fibra ótica e de cobre em centros de dados ou aplicações de infraestruturas, para a transferência segura e rápida de dados no setor. Encontram-se disponíveis conectores, cabos patch e acessórios para todos os bus de campo e redes comuns.

  • Taxas de transmissão de até 40 GBit/s
  • Soluções para IP20, IP65/67 e IP69K
  • Cablagem híbrida inovadora
  • Painel de distribuição e quadro de marshalling para as montagens de 19"
Vários formatos de conectores industriais dispostos lado a lado

Conectores industriais

Os conectores industriais protegem as suas interfaces e garantem, mesmo sob as condições mais difíceis, uma transferência segura de energia, dados e sinais. São resistentes ao pó, à água, às vibrações e a tensões mecânicas elevadas e são impermeáveis até ao grau de proteção IP69K.

  • Invólucros metálicos condutores com proteção EMC
  • Capôs e elementos de base para suporte compatíveis com montagem e encaixe
  • Inserções de contacto com polos fixos e modulares com diversas tecnologias de ligação
  • Superfícies condutoras com proteção EMC
Conectores de instalação variados

Conectores de instalação

Os nossos conectores de instalação permitem uma distribuição de energia simples, flexível e segura. Os invólucros robustos e os graus de proteção elevados até IP69K permitem uma transmissão de potência fiável também em espaços exteriores e húmidos. Diversas tecnologias de ligação oferecem a solução certa para cada aplicação.

  • Conectores de instalação IPD com ligação Push-Lock sem ferramenta
  • Conectores de instalação QPD com ligação IDC rápida
  • Conectores de instalação PRC com ligação comprovada de parafuso ou por cravação
  • Para correntes até 40 A e tensões até 690 V
  • Para cabos de até 5 x 6 mm²
Conectores fotovoltaicos múltiplos e diversificados lado a lado para a utilização versátil em sistemas fotovoltaicos

Conectores fotovoltaicos

Os conectores fotovoltaicos da Phoenix Contact abrangem um vasto âmbito de aplicações: conectores DC e AC montáveis, ligações de equipamentos, tecnologias de ligação para módulos fotovoltaicos, sistemas fotovoltaicos integrados na construção (BIPV) e os micro-inversores permitem soluções de ligação consistentes.

  • Conectores DC e AC no grau de proteção IP66/68
  • Ligação de equipamentos AC e DC no grau de proteção IP65/66/68
  • Bornes para placas de circuito impresso e de passagem para correntes de até 309 A e tensões de até 600 V(UL)
  • Sistemas de encaixe para BIPV e micro-inversores
Diferentes formatos de conectores DC

Conectores DC

Os conectores DC da Phoenix Contacto podem ser ligados e desligados em segurança sob carga. Protegem de forma fiável contra arcos elétricos perigosos. A capacidade de ligação sob carga permite o desligamento completo dos componentes selecionados e assegura, assim, uma elevada disponibilidade da instalação.

  • Para secções transversais de 1,5 a 6 mm²
  • Para tensões nominais até 800 V e correntes nominais até 20 A
  • Classes de proteção IP66/IP68 (24 h/2 m); IP69/IK 08
Conectores de encaixe para válvulas montáveis

Conectores de encaixe para válvulas

Na prática, os conectores de encaixe para válvula estão expostos a elevadas cargas devido a influências de temperatura e mecânicas, bem como ao contacto com óleos e graxas. A nossa gama de produtos está otimizada para estas condições de utilização exigentes.

  • Cinco formatos diferentes (A, B, BI, C, CI) e para pressóstatos (AD)
  • Intervalo de aplicação de 24 V AC/DC a 230 V AC/DC
  • Deteção fácil de erros graças a variantes com LED
Conectores AT/ATM, DT/DTM e ISOBUS

Conectores AT/ATM, DT/DTM e ISOBUS

Ligue sensores e atuadores a máquinas agrícolas e veículos comerciais de forma fiável e flexível. Os conectores AT/ATM, DT/DTM e ISOBUS são especialmente concebidos para estas tarefas e resistem a influências ambientais extremas. O programa de produtos convence pelo seu design robusto, uma grande seleção de configurações de conector e uma ligação normalizada que é compatível com soluções de outros fabricantes.

  • Conectores AT de 2, 3, 4, 6, 8, 12 e 18 polos para a secção transversal da ligação de 14 ... 20 AWG
  • Conectores ATM mini para uma secção transversal da ligação mais pequena de 16 ... 22 AWG
  • Conectores AHDP ISOBUS de 9 polos com bucim roscado para cabo para um diâmetro do cabo de 14 a 18 mm

Áreas de produtos relacionados

Diferentes cabos e fios do portefólio da Phoenix Contact
Distribuidores, adaptadores e conectores de cabo para a transmissão de sinal, transmissão de dados e cablagem de potência
Montagens de cabos personalizadas
Tecnologia de ligação para a infraestrutura de carregamento
Diferentes cabos e fios do portefólio da Phoenix Contact

Monte os seus próprios conectores e utilize variantes de cabos pré-fabricados. Além da gama completa para a instalação no campo, a Phoenix Contact oferece cabos de dados à base de cobre e fibra ótica, cabos híbridos, bem como cabos de sinal e potência. Soluções para sistemas fotovoltaicos, sistemas de armazenamento de energia, bem como cabos a metro completam a gama de produtos.

Mais sobre cabos e fios
Distribuidores, adaptadores e conectores de cabo para a transmissão de sinal, transmissão de dados e cablagem de potência

Utilize soluções completas para a cablagem de campo passiva. A extensa gama de produtos inclui caixas de distribuição, caixas de junção, conectores de cabos, adaptadores e distribuidores. Oferecemos uma grande variedade de formatos e interfaces para aplicações em cobre e fibra ótica.

Mais sobre distribuidores, adaptadores e conectores de cabos
Montagens de cabos personalizadas

Monte os cabos individualmente para a sua aplicação. Variados formatos, codificações e esquemas de polos permitem soluções específicas do cliente para a transmissão de sinais, dados e potências. Os seus cabos montados podem ser marcados de acordo com as suas especificações. A rotulagem e a embalagem com logótipo ou código de barras ou mesmo os desenvolvimentos completamente novos também são possíveis.

Mais sobre as montagens de cabos específicas do cliente
Tecnologia de ligação para a infraestrutura de carregamento

Ligação ideal de potência e dados: com a nossa tecnologia de ligação para Wallboxes e estações de carga baseadas em placas de circuito impresso, terá uma ligação rápida de fonte de alimentação, cabo de carregamento e cabos de dados, bem como uma instalação fácil no local. Os curtos tempos de instalação, as ligações permanentemente seguras e os baixos custos de manutenção aumentam a disponibilidade e a rentabilidade da sua infraestrutura de carregamento.

Mais sobre a tecnologia de ligação para a infraestrutura de carregamento

Soluções versáteis para estas indústrias


Duas pessoas na reunião de aconselhamento

Fabricantes de equipamentos

Obtenha uma visão geral da nossa oferta para fabricantes de equipamentos. Oferecemos-lhe um portefólio abrangente de tecnologia de ligação para aplicações industriais ou de infraestruturas.

Pessoa segura na mão módulo eletrónico com várias ligações de equipamento

Ligações de equipamento na automação de edifícios

Inúmeras aplicações em edifícios inteligentes são interligadas de forma descentralizada. Para tal, são necessárias ligações de equipamentos padronizadas, para que os sistemas individuais do edifício e as suas aplicações consigam comunicar uns com os outros de forma simples e rápida. Confie em soluções de ligação inteligentes para a ligação de equipamento inteligente: compactas, compatíveis com as normas e de manutenção fácil.

Ideal para inúmeras aplicações Sejam quais forem os requisitos das suas aplicações, os conectores da Phoenix Contact oferecem a tecnologia de ligação adequada. Beneficie das ligações fiáveis e duradouras, p. ex., nestas aplicações:

Router 5G
Sistema de câmara
Controlador
Conversor de frequência
Acumuladores de energia
Lâmpada
Ecrã
Fonte de alimentação
Inversores

Tecnologias


Serviços


Leitura automática das etiquetas do produto

Processos logísticos eficientes Simplifique a sua entrada e saída de mercadorias

Apoiamos os seus processos de logística automatizados com etiquetas do produto que apresentam com um simples código QR as informações mais importantes, como n.º de artigo, quantidade, data de produção, lote e país de origem. Ao ler automaticamente os códigos, reduz o esforço de trabalho manual da sua equipa de logística e aumenta a produtividade na entrada e saída de mercadorias.