Transdutores de corrente AC e transdutores de corrente AC/DC

Transdutores de corrente AC e transdutores de corrente AC/DC

Encontre aqui o transdutor de corrente certo para registar correntes diretas, alternadas e distorcidas. O portfólio oferece-lhe variantes para diferentes intervalos de medição: desde a corrente mais pequena, a partir de 0 mA … 100 mA, até correntes maiores com 600 A. Para o reequipamento rápido de pontos de medição adicionais em aplicações existentes, utilize as variantes com sensor Rogowski amovível.

Vantagens

  • Configuração intuitiva via gestão baseada na web e medição precisa de 0 mA ... 100 mA até 0 A ... 100 A com os nossos transdutores de corrente ECM
  • Medição de altas correntes em qualquer formato de curva graças ao transdutor AC/DC universal até 600 A
  • Instalação e reequipamento convenientes para a medição de correntes distorcidas, graças a transdutores AC articuláveis até 200 A
  • Registo exato de correntes alternadas senoidais com os transdutores AC ajustáveis e flexíveis até 12 A

Novos produtos

Transdutores de corrente ECM-UC com gestão baseada na web em calha metálica

Transdutores de corrente com gestão baseada na web

Configuração intuitiva e medição precisa

Os transdutores de corrente ECM-UC poupam-lhe muito tempo graças à configuração intuitiva do equipamento via gestão baseada na web. Os produtos medem correntes AC, DC e distorcidas de 0 a 100 mA até 0 a 100 A com uma exatidão de <0,5%.

Características principais

  • Medição de correntes AC, DC e distorcidas
  • Intervalos de medição: 0 mA … 100 mA bis 0 A … 125 A, máx.
  • Precisão de medição: <0,5%
  • Sinais de saída: analógicos / digitais
  • Comunicação: Modbus/TCP, Modbus/RTU
  • Máx. altura de utilização acima do nível do mar: <4000 m
  • Temperatura ambiente em funcionamento: -40 °C … 60 °C
  • Tensão operacional: 9,6 V DC … 30 V DC

Vantagens

  • Configuração intuitiva e visualização dos dados de medição através da WBM guiada pelo utilizador
  • Ligação simples ao PC através de um cabo USB-C padrão sem alimentação adicional de 24 V
  • Elevada precisão de medição de <0,5% nos intervalos de medição de 0 mA … 100 mA até 0 A … 100 A
  • Processamento digital de dados de medição com variantes Modbus/RTU e Modbus/TCP
  • Fiável mesmo a temperaturas até -40 °C e altitudes de instalação até 4000 m

Transdutores de corrente com gestão baseada na web


Transdutores de corrente para correntes até 100 A AC/DC e correntes distorcidas Com interface USB-C e gestão baseada na web

A nova família de transdutores de corrente ECM-UC poupa-lhe muito tempo graças à configuração intuitiva do equipamento via gestão baseada na web (WBM). Ligue o equipamento facilmente ao PC através de um cabo USB-C padrão. Abra o WBM no browser para fazer os ajustes. Não é necessária uma alimentação de 24 V externa.
Os produtos oferecem uma elevada precisão de medição de < 0,5 % em todos os intervalos de medição de 0 a 100 mA até 0 a 100 A.
As variantes Modbus oferecem-lhe a opção de processamento digital posterior dos dados de medição. Os transdutores de corrente ECM-UC funcionam de forma muito fiável, mesmo a temperaturas extremas abaixo de zero e em grandes alturas de montagem.

Gestão baseada na web para transdutores de corrente ECM

Configuração intuitiva via gestão baseada na web Menu de navegação fácil de utilizar

Configure os equipamentos de forma conveniente através de uma interface USB-C via gestão baseada na web (WBM), que abre no browser para fazer os ajustes. Isto poupa-lhe uma transferência complicada do software.
A navegação intuitiva no menu facilita-lhe a realização de ajustes no equipamento. Além disso, os dados de medição em tempo real das correntes como, p. ex., as percentagens AC e DC, podem ser visualizadas simultaneamente em diferentes janelas. Para a colocação em funcionamento rápida de vários transdutores com a mesma configuração, guarde os ajustes do equipamento num ficheiro JSON. A seguir, só tem de importar este ficheiro para outros equipamentos.

Outras vantagens em detalhe Transdutores de corrente com interface USB-C e gestão baseada na web

Transdutores de corrente ECM com interface USB-C e cabo USB-C
Transdutores de corrente ECM com interfaces digitais
Transdutores de corrente ECM-UC com uma precisão de medição de <0,5 %
Transdutores de corrente ECM com pictograma para temperaturas de -40 a +60 °C e uso em altitudes até 4000 m
Transdutores de corrente ECM com interface USB-C e cabo USB-C

A ligação entre o transdutor de corrente ECM-UC e o PC é estabelecida de forma conveniente com um cabo USB-C padrão. Não são necessários acessórios especiais.
Durante o processo de configuração, tanto a transferência de dados quanto a alimentação de tensão do equipamento fazem-se através do cabo USB-C. Por conseguinte, não é necessária uma alimentação externa de 24 V DC para operar o transdutor de corrente. Isto poupa-lhe o tempo necessário para ligar e desligar os cabos elétricos em cada equipamento individual.

Transdutores de corrente ECM com interfaces digitais

A família de transdutores de corrente ECM-UC oferece-lhe só equipamentos com sinais de saída analógicos clássicos, mas também variantes com interfaces digitais: Modbus/RTU e Modbus/TCP, as soluções comprovadas para a comunicação entre equipamentos industriais via interface RS-485 ou RJ45.
Só tem de endereçar os transdutores de corrente através do endereço IP na rede, p. ex., para alterar a configuração ou aceder a dados de medição. Pode importar os dados de medição como ficheiros CSV e analisá-los posteriormente.

Transdutores de corrente ECM-UC com uma precisão de medição de <0,5 %

Do lado de saída, os transdutores de corrente ECM-UC transformam correntes contínuas, alternadas e distorcidas em sinais analógicos. As variantes Modbus emitem os valores de corrente através de interfaces digitais. A medição de correntes é realizada de acordo com o princípio da medição do verdadeiro valor eficaz.
Para a medição otimizada de corrente AC, os transdutores de corrente ECM-UC dispõem de quatro intervalos de medição de frequência diferentes de 10 a 100 Hz até 10 a 1000 Hz. Os equipamentos fornecem resultados de medição precisos com uma exatidão de <0,5 % em todos os intervalos de medição de 0 a 0,1 A até 0 a 100 A.

Transdutores de corrente ECM com pictograma para temperaturas de -40 a +60 °C e uso em altitudes até 4000 m

Com um intervalo de temperatura operacional ampliado de -40 a +60 °C, os transdutores de corrente ECM-UC também podem ser usados em condições climáticas extremamente frias.
Graças ao aumento significativo das distâncias de isolamento e fuga, os equipamentos também funcionam de forma fiável em alturas extremas até 4000 metros.
A amplitude da tensão de alimentação de 9,6 a 30 V DC garante uma operação estável em redes com elevadas flutuações.

Mais transdutores de corrente


Transdutores de corrente para correntes contínuas, alternadas e distorcidas

Transdutores de corrente para correntes até 600 A AC/DC e correntes distorcidas

Os transdutores de corrente MCR AC/DC medem correntes contínuas e alternadas de qualquer forma de onda, bem como correntes distorcidas e convertem-nas num sinal analógico normalizado. O portfólio está escalonado com diferentes intervalos de medição para correntes de até 600 A.

Vantagens:

  • Também para utilização descentralizada graças às suas dimensões compactas
  • Montagem variável em calha metálica ou em placa de montagem
  • Cablagem simples com bornes de conexão encaixáveis
  • Para condutores isolados com até 32 mm de diâmetro
Transdutores de corrente para correntes alternadas

Transdutores de corrente para correntes até 200 A AC e correntes distorcidas

Os nossos transdutores de corrente MCR AC medem correntes alternadas até 200 A e convertem-nas num sinal analógico normalizado. O sensor Rogowski articulado é ideal para uma fácil instalação e reequipamento.

Vantagens:

  • Instalação sem interrupções graças ao sensor articulado
  • Medição de corrente sem shunt através de sensor Rogowski
  • Cablagem simples graças aos bornes de conexão encaixáveis
  • Pode ser montado na calha metálica ou na placa de montagem
Transdutores de corrente para correntes alternadas senoidais

Transdutores de corrente para correntes até 12 A AC

Os transdutores de corrente AC da família de produtos MACX MCR também medem correntes alternadas senoidais até 12 A e convertem-nas num sinal analógico normalizado. Os produtos são ajustáveis e oferecem-lhe um conceito de alimentação variável.

Vantagens:

  • Ajuste dos sinais de entrada e saída através de DIP switch
  • Variantes universalmente aplicáveis com intervalo de alimentação amplo
  • Ponte de tensão através do conector de bus para calha DIN (24 V)
  • Diagnóstico do estado operacional através do LED frontal
  • Proteção contra interferências através de isolamento galvânico de 3 vias
Controladores de corrente

Controladores de corrente

O controlador de corrente converte correntes alternadas senoidais de 50 Hz/60 Hz em sinais de comutação binários. O registo de corrente é realizado de forma indutiva através do condutor guiado através do módulo. O ajuste geral do limiar de comutação é realizado internamente através do DIP switch e o ajuste de precisão é realizado através de um potenciómetro no lado frontal. No lado de saída encontra-se um relé de contacto inversor de alta qualidade com revestimento de ouro que pode ser operado no comportamento da corrente de trabalho e de circuito fechado.

Vantagens:

  • Histerese de comutação ajustável
  • Saída de relé com contacto inversor
  • Isolamento de 3 vias
  • Comportamento da corrente de trabalho e da corrente de circuito fechado ajustável
  • Ponto de comutação no intervalo de medição de 0 a 16 A AC livremente selecionável
Monitorização de energia inteligente
Produtos e serviços para a sua gestão energética

Gestão simples da energia: o nosso inovador portfólio de sensores e tecnologia de medição coordenados facilitam muito o registo de dados de energia. As soluções de comunicação e os serviços digitais orientados para o futuro ajudam a integrar, processar e tratar os dados.

Brochura
Brochura Monitorização de energia