IP66-rated industrial panel PC (PPC) with an 11th generation Intel® processor with up to 64 GB RAM and support for two M.2 2280 SSDs. A variety of I/O options are available, including wireless LAN.
PC de painel
Beneficie das vantagens de PC de painel escaláveis e modernos para adquirir e processar, medir, controlar e visualizar os seus dados. Os PC com painel tátil são o cartão de visita de qualquer solução de visualização. Na versão em variante de montagem ou com braço de suporte com IP65 ou IP69k, todos os PC de painel industriais convencem pela sua robustez, desempenho e a mais recente tecnologia tátil.
IP66 protected VL3 panel PC with 12" PCAP touch screen, Intel Atom® x6413E processor, 16 GB RAM, 120 GB mass storage
IP66 protected VL3 panel PC with 12" PCAP touch screen, Intel Atom® x6211E processor, 8 GB RAM, 60 GB mass storage
Configurable panel PC with 10.1” and 12.1” PCAP screen options, Intel Atom® x6211E or x6413E processor, configurable RAM and NVMe storage options. Additional configuration options include mass storage expansion and connectivity options like WLAN and additional Ethernet ports.
IP66 protected VL3 panel PC with 10" PCAP touch screen, Intel Atom® x6211E processor, 8 GB RAM, 60 GB mass storage
IP66 protected VL3 panel PC with 10" PCAP touch screen, Intel Atom® x6413E processor, 16 GB RAM, 120 GB mass storage
Full IP65 industrial PC with Intel® Pentium® N4200 processor and multi-touch capacitive full HD display. Designed for VESA, pole, or arm mounting.
Full IP65 industrial PC with Intel® Core™ i5-7442EQ processor and multi-touch capacitive full HD display. Designed for for VESA, pole, or arm mounting.
Hygiene PPC with 60.5 cm/23.8" TFT display (capacitive multi-touchscreen), 1920 x 1080 pixels (Full HD) in all-around closed stainless-steel housing without screws or sharp edges. With configurable processor, RAM, data storage, and operating system.
Hygiene PPC 43.9 cm/17.3" TFT display (capacitive multi-touchscreen), 1920 x 1080 pixels (Full HD) in all-around closed stainless-steel housing without screws or sharp edges. With configurable processor, RAM, data storage, and operating system.
As vantagens dos nossos PC de painel
- Adequado para qualquer instalação com tamanhos de ecrã de 7" a 21"
- Ecrãs táteis projetivo-capacitivos da mais recente geração para a deteção precisa dos pontos de contacto no setor industrial: são suportados ambientes molhados e húmidos e a operação com luvas
- Potência do processador adequada à aplicação: com processadores eficientes e de alto desempenho Intel® Atom™, Celeron®, Pentium® ou Core™ i da última geração
- Elevada disponibilidade do sistema graças à estrutura sem ventilador, apta para a indústria e ausência de partes móveis
- Expansível de forma flexível graças a cartões de expansão como, p. ex., portas Ethernet adicionais
- Opção de hardware seguro via TPM 2.0