分段控制解决方案

概览

光伏发电场管理:监测和控制  

光伏发电场管理:监测和控制

  • 大型光伏系统要实现盈利,需分段连续监控。
  • 通过菲尼克斯电气的Array Control解决方案,系统规划和操作人员能获取所有采集的数据,并有效管理光伏发电场。
  • 该解决方案易于安装,并可轻松集成至大型光伏系统。

应用

Array Control  

Array Control开关设备和控制设备组件

为高效运行大型光伏系统,需对其进行持续监控。

10 MW的光伏系统一般由2500个光伏组串(20个光伏阵列)构成。因此它包含各种汇流箱,逆变器以及参照传感器、气象监测系统或电能表等其他监测组件。

必须采集和处理各种测量数据并控制逆变器,系统状态也需传输至上级数据管理系统。

解决方案

由于采集的数据量较大,光伏发电场通常分成若干个阵列。菲尼克斯电气的Array Control开关设备和控制设备组件配有一个控制器。该控制器接收从同一阵列内的逆变器、数据记录仪和电能表采集的同一数据模型的测量数据,并将其传输至中央控制室的上级SCADA系统。

预编程功能块简化了各个组件到Array Control的连接。如果存在网络过载,Array Control可通过控制逆变器降低功率。此外,Array Control提供许多诊断功能,如,及时检测到光伏组串的性能下降。还可提供防盗保护或设备故障之类的状态信息。所有数据可保存长达25年。

作为菲尼克斯电气光伏发电场电场管理系统的一大组件,Array Control可实现对大型光伏系统的有效管理。

监测和控制大型光伏系统  

Array Control——实现大型光伏系统的高效运行

优势

  • 智能的自动化解决方案,降低工程和运营成本
  • 以统一数据模型采集分段数据的基本应用
  • 基于预编程的功能块库,轻松实现各种逆变器、直流电表和监视组件的集成
  • 根据数据处理和数据量需求的增长而扩展

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

Referrer: