您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

光伏行业 采用涵盖光伏系统各方面的创新型行业解决方案,打造可持续电源。

光伏系统

太阳能是可再生能源发电的关键所在。当今世界能源供求矛盾日益严峻,而光伏能源为满足全球能源需求做出了巨大的贡献。其中,组网、监测和通信是不可或缺的,尤其是根据相关要求提供稳定的网络和维护服务。 菲尼克斯电气提供优质可靠的光伏系统运行解决方案,是值得信赖的专业合作伙伴。从地面光伏系统、屋顶光伏系统到混合能源系统,我们总能提供满足各种应用需求的解决方案。

光伏是推动可再生能源发展的动力。菲尼克斯电气推出监测、控制和软件解决方案,致力于减少排放。

Andre Koehnke, 全球可再生能源行业管理部经理
Andre Koehnke

光伏发电场管理解决方案

运行大型光伏系统需进行分段连续监控。监测解决方案运行可靠,让用户实时了解光伏系统状态,实现快速响应,提高发电量。菲尼克斯电气解决方案可持续收集、可视化和评估光伏发电场的数据,欢迎了解详情。

站在屋顶光伏系统之间的人员

屋顶光伏系统解决方案

然而,雷击和电涌电压会对光伏系统造成巨大损害。因此,电涌保护方案对于屋顶光伏系统的无故障运行至关重要。该方案应涵盖对逆变器、光伏面板的保护,且在配备外部防雷保护系统的屋顶光伏系统中,还应包括对楼宇本身的保护。此外,电涌保护器还必须满足规范要求。

为应对这些挑战,菲尼克斯电气提供采用预装系统解决方案的可靠汇流箱。了解汇流箱选型的关键要点,以及适用于屋顶光伏系统的产品组合。

干旱环境中的太阳能面板

混合能源系统解决方案

目前,全球约有12亿人仍用不上电。许多地方使用柴油发电机来生产所需的独立能源。而柴油发电机的燃料价格一直在上涨。使用混合光伏系统不仅减轻了经济负担,还能持续降低碳排放。对于没有电网的农村地区、发展中国家和新兴国家,混合光伏系统是一种经济高效且环保的发电替代方案。发电机组、蓄电池、逆变器以及用于控制和调节的设备也必须能耐受恶劣环境条件。菲尼克斯电气的解决方案和组件能够完全满足这些要求。

正在讨论平板电脑上产品的男女

能源解决方案合作伙伴

菲尼克斯 电气与来自世界各地的优秀合作伙伴协作,他们均拥有丰富的产品和系统专业知识。这可确保我们光伏行业解决方案能够高度适配全球客户的个性化需求。

菲尼克斯电气解决方案合作伙伴专业成熟,可提供全面建议。

产品

菲尼克斯电气为光伏发电提供全方位的创新产品。这些解决方案均基于各种通过行业测试的连接和自动化技术。产品通过智能组合,即可构建出具备控制、远程监控和测量数据采集等功能的系统。

服务和支持

菲尼克斯电气可助您更快速高效地执行光伏项目。从系统规划、构建到维护,菲尼克斯电气服务均可满足您的个性化需求,提供可靠支持。

正在操作控制柜的技术人员

工程和控制柜解决方案 菲尼克斯电气服务涵盖项目全过程

菲尼克斯电气行业专家的咨询服务涵盖整个项目周期,并在必要时提供系统工程支持。菲尼克斯电气的所有组件均通过独立认证机构Phoenix Testlab的集中检测。控制柜解决方案按照规定的标准和规范进行设计开发。即使光伏项目实施充满挑战,菲尼克斯电气随时乐意提供支持。

参加光伏网络IT安全会议的员工

光伏网络的IT安全 享受专业支持

保护系统免遭第三方或恶意软件的未经授权访问。菲尼克斯电气的工业以太网产品可轻松集成至自动化基础设施中。菲尼克斯电气在ICS安全和工业通信技术领域提供全方位服务。我们十分了解光伏系统对自动化和网络技术的需求。因此将根据应用情况为您提供建议、评估和规划,并采取必要措施。

光伏行业相关培训和研讨会

培训和研讨会 根据客户知识水平进行有针对性的专业信息分享

通过与客户密切沟通以及多年的现场经验,菲尼克斯电气建立了资质认证系统,以便根据客户需求提供定制化的员工资质认定计划:

我们可根据项目阶段、目标人群和现有知识提供不同的服务。

光伏行业售后服务人员正在通话

售后服务 无论售前售后,值得信赖的专业服务

我们的服务团队具有扎实的专业知识、多年的实践经验和高度的灵活性,可为您提供优质服务。

无论您身在何处,即使地处偏远,菲尼克斯电气的专业服务就在您的身边。在安装、调试和运行的全过程中 提供24小时免费服务热线,为您提供产品支持。紧急情况下可随时提供零部件更换服务。