威廉港污水处理厂:可靠的无线通信

威廉港集中污水处理厂的现代化工程采用菲尼克斯电气的无线解决方案

污水  

威廉港污水处理厂现代化工程采用菲尼克斯电气的Bluetooth无线系统

“Technische Betriebe Wilhelmshaven”(TBW)污水管理服务负责威廉港和绍尔滕斯镇的污水排放和处理。TBW运行520 km的地下管道系统、2个一级泵站和65个附属泵站,通过压力管道将污水运到集中污水处理厂。TBW的城市排水系统每天处理约20,000立方的污水。

TBW一直在优化该系统。作为污水处理厂现代化的一部分,TBW在四个沉淀池、沉砂槽、泵站和污水处理塔安装菲尼克斯电气的无线通信系统,用于传输信号和数据至控制中心。

解决方案

Bluetooth PROFIBUS组件  

通过菲尼克斯电气的Bluetooth PROFIBUS组件实现数据传输

集成定量测量至控制系统

在距一级泵站约300 m处,埃姆斯河-亚德运河的另一侧,对压力管道进行定量测量。由于在埃姆斯河-亚德运河底下的管道很难通过电缆传输信号,模拟量测量信号无法传输至一级泵站的PLC。

负责污水处理厂和泵站自动化的Frank Jakobs说:“在寻找这一问题的解决方案时,我发现了菲尼克斯电气的无线通信技术。” 如今,通过两个蓝牙转换器将传感器信号直接集成至一级泵站的PROFIBUS系统,从而取代了电缆连接。Frank Jakobs最后说:“最终证明这是个经济有效的解决方案。”

筛沙和分沙系统  

达到限定的液位后,无线模块发出信号

一旦超过液位立即通知

通过筛沙和分沙系统去除污水中的粗粒。沙子和路面砂砾等粗粒沉积在分沙器底层。这些粗粒通过抽沙泵抽走,运至洗沙系统。抽沙泵位于泵井内,泵井过去经常溢水,却无人察觉。

Wireless-MUX系统完美解决了这个问题。当泵井内的水升到一定液位时,无线模块发出信号,关闭分沙器刮泥机内的所有抽沙泵。

当水位下降时,带液位传感器的评估单元重新启动抽沙泵。Wireless-MUX系统已经不间断运行数年。Frank Jakobs说:“基于我们的成功经验,我们正在其他领域使用菲尼克斯电气的无线系统。”

无线中心站用于数据采集与传输  

刮泥机之间的无线中心站与厂房的PROFIBUS主站连接

替代滑动触点的经济型解决方案

工业无线技术的另一个应用领域是二沉池,四个沉淀池均使用哈希公司的探针,采用光学方法测量污泥液位。探针位于桥式刮泥机上,绕沉淀池旋转。测量值传输至各控制器,通过PROFIBUS转发至厂房的控制室。

通过滑动触点等传统的传输媒介传输,往往维修工作繁重,且容易发生故障,因此,这次选择了无线解决方案。

四个刮泥机均安装Bluetooth转换器,与对应的PROFIBUS控制器连接。探针通过Bluetooth传输数据至刮泥机之间的中心站,中心站通过光电转换器连接至厂房的PROFIBUS主站。

案例总结

Frank Jakobs  

TBW系统自动化负责人Frank Jakobs

Frank Jakob最后说:“我们使用菲尼克斯的无线解决方案,成功应对了无数挑战,节省了大量成本。”

“考虑到这一点,无线将继续作为有线网络在污水处理厂等领域的替代方案。”

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100