Bluetooth

在恶劣条件下快速轻松地传输控制数据

Bluetooth标识

Bluetooth无线技术主要用于移动通信和电脑配件。Bluetooth还拥有优越的性能,可用于工业自动化网络。

因此,Bluetooth成为机械制造和系统制造业的通信解决方案,尤其适用于传输Ethernet和PROFINET数据或I/O信号至移动设备或旋转部件。 Bluetooth基于IEEE 802.15.1国际标准,在全球通用的2.4 GHz ISM频段工作。

轻松建立可靠稳定的无线连接

Bluetooth具有极其稳定的无线通信特性,即使在恶劣条件下也能可靠运行。这是因为,Bluetooth采用跳频技术传输数据,每次传输数据时,信道都会改变。每秒跳频1600次。Bluetooth技术使用79个通信信道,具有很强的抗干扰性能。

也就是说,使用Bluetooth可轻松建立极其稳定的无线连接,这对实现安全通信(PROFIsafe和SafetyBridge等)尤其重要。通过菲尼克斯电气的Bluetooth模块,可一键实现通信连接。

多个无线路径可并行运行

典型的Bluetooth网络结构  

典型的Bluetooth网络结构

Bluetooth尤其适用于设备数量少的小型静态无线网络应用。典型的Bluetooth网络包括简单的点到点应用或由最多7台设备组成的星形网络拓扑。

通过Bluetooth技术,此类应用可互不干扰地并行运行。由此可见,Bluetooth不同于Wireless LAN。通过WLAN,可将多台设备连接成大型网络,但其中只有少数网络能够并行运行。

与WLAN良好共存

Bluetooth和WLAN的工作频段都是2.4 GHz。也就是说,冲突(干扰)和相互干扰是可预先确定的。

Bluetooth与Wireless LAN共存  

通过自适应跳频技术和信道黑名单功能,Bluetooth可与Wireless LAN实现良好共存。

因此,Bluetooth拥有良好的自动共存机制——自适应跳频(AFH)。自适应跳频技术能够可靠检测出10%到15%通过媒体访问的WLAN系统,并自动排除被WLAN占用的信道。

通过菲尼克斯电气的工业Bluetooth模块,可手动隔离为WLAN预留的3个信道,从一开始就消除干扰,并实现高效的频率规划。在这种情况下,Bluetooth模块仅在WLAN信道间未占用的频率范围内传输数据。

应用示例

Bluetooth在工业环境中应用广泛,而且应用领域不断扩大。当前,远程维护系统和设备呈增长趋势,尤其需要与移动部件上的控制器或驱动器控制系统实现透明的以太网通信。以太网仅仅依靠有线方式无法传输数据,无线通信则是合适的替代方案。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100