功能强大的电源

功能强大的电源

性能强大,安全可靠

QUINT POWER确保系统可用性。

返回至 电源

类别

搜索范围 功能强大的电源

显示该分类下的所有产品

高性能QUINT POWER电源新增多种功能,确保系统高可用性。独特的SFB技术和预诊断监控功能能够提高应用系统的可用性。可对信号阈值和特性曲线(如输出电压)进行个性化设置。

100 W以下的QUINT POWER电源外形设计紧凑,提供功率裕度和预诊断监控功能。

优势

  • SFB技术可触发标准微型断路器选择性脱扣,确保其他并联用电设备不间断运行
  • 预诊断监控功能,故障发生前显示关键工作状态
  • 通过静态功率裕度轻松扩展负载供电容量;通过动态功率裕度可靠启动大型负载
  • 内置气体放电管且具有超过20 ms的市电故障缓冲时间,抗干扰性强
  • 超薄设计,节省控制柜内空间
  • 功能强大的电源是COMPLETE line系统的重要组成部分

个性化设置QUINT POWER

您需要个性化配置电源吗?

请使用选型工具,定制满足特定需求的QUNIT POWER电源:设置信号阈值、特性曲线或输出电压等参数并选择订货数量(单台起订)。

采用SFB技术,功能强大

采用SFB技术的QUINT POWER电源  

采用SFB技术的QUINT POWER电源

QUINT POWER电源采用SFB技术,内置预诊断监控功能和NFC接口,功能强大,可确保高系统可用性。

功能强大,节省空间

输出功率低于100 W的QUINT POWER电源  

输出功率低于100 W的QUINT POWER电源

输出功率低于100 W的QUINT POWER电源外形设计紧凑,集预诊断监控功能和功率裕度于一体。此外,低功率QUINT POWER电源还支持直插式连接或螺钉连接技术。

功能安全

QUINT POWER确保运行安全  

QUINT POWER最大化运行安全

QUINT POWER电源满足功能安全SIL要求,确保系统运行安全。不论是并联运行还是连接不同的电压,一旦发生市电故障,该电源均能可靠供电。

增强版20 A电源或配有QUINT S-ORING主动式冗余模块的QUINT POWER电源适于安全级别达SIL 3 (IEC 61508) 的功能安全应用。 

SFB技术

SFB技术——确保重要系统部件正常运行  

SFB技术触发微型断路器

为保证可靠、迅速地触发标准微型断路器脱扣,电源必须能够在瞬间提供几倍的额定输出电流。

SFB(选择性触发)技术可连续12 ms输出6倍的额定电流,实现动态功率裕度,从而可靠、快速地触发标准微型断路器脱扣。电源选择性地断开故障回路,有助于快速定位故障,确保系统重要部件持续工作。

预诊断监控功能

预诊断监控功能使关键的工作状态可视化,并在发生故障前向控制器发出预警  

预诊断监控功能,提示关键工作状态

可持续监控输出电压和输出电流。预诊断监控功能可在故障发生前发出临界运行状态预警,并发送至控制器。通过有源开关输出和继电器干接点进行远程监控。

个性化参数设置

调节信号阈值和特性曲线  

调节信号阈值和特性曲线

使用PC机或移动终端设备可轻松设置电源。根据需要调整信号阈值、输出电压以及特性曲线等设置。

系统扩展

通过POWER BOOST功率裕度扩展系统  

POWER BOOST功率裕度,轻松扩展系统

为扩展系统,静态功率裕度可持续输出1.25倍额定电流。动态功率裕度可在启动大功率负载时持续5秒输出2倍额定电流。

多种功能,确保高系统可用性

高性能QUINT POWER电源提供不同功率范围的功能,实现高系统可用性。无论是采用SFB技术并内置NFC接口和气体放电管的QUINT POWER电源,还是支持多种连接技术的紧凑型高能效QUINT POWER电源,均可实现系统的可靠供电。

单相电源100 W电源
>100 W<100 W
SFB技术x 
预诊断监控功能xx
订购预组态电源x 
可选择直插式连接或螺钉连接 x
静态功率裕度xx
动态功率裕度xx
集成气体放电管x 
超薄设计 x
坚固耐用xx
高效xx

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

快速选型

为您的个性化应用配置产品和解决方案。

定制电源,提高系统可用性

服务


40 A QUINT POWER电源

性能强大,系统可用性高

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/cn?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/cnzh/web/main/products/subcategory_pages/Power_supply_units_P-22-03/fe33ddbe-218c-4e46-97b4-6f12d82de835