QUINT POWER尺寸极小,功率范围可达100 W,能够提供卓越的高系统可用性。预防性功能监控和出色的功率储备,适合低功率范围的应用。
QUINT4-PS/1AC/24DC/1.3/SC
-
电源
2904597
初级开关电源 QUINT POWER, 螺钉连接, DIN导轨安装, 输入: 1相, 输出: 24 V DC / 1.3 A
产品详情
| 交流电运行 | |
| 输入电压范围 | 100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % |
| 最大介电强度 | 300 V AC 30 s |
| 国家电网典型电压 | 120 V AC |
| 230 V AC | |
| 电源电压的电压类型 | AC |
| 冲击电流 | 典型值 5.9 A (25 °C时) |
| 冲击电流积分 (I2t) | < 0.1 A2s |
| 电涌电流限值 | 5.9 A |
| < 14 A | |
| 频率范围 (fN) | 50 Hz ... 60 Hz -10 % ... +10 % |
| 电网缓冲时间 | 典型值 43 ms (120 V AC) |
| 典型值 43 ms (230 V AC) | |
| 电耗量 | 0.46 A (100 V AC) |
| 0.37 A (120 V AC) | |
| 0.2 A (230 V AC) | |
| 0.2 A (240 V AC) | |
| 额定功耗 | 37 VA |
| 保护电路 | 瞬态电涌保护; 压敏电阻 |
| 典型响应时间 | 500 ms |
| 输入熔断器 | 3.15 A (慢熔断,内部) |
| 推荐使用的输入保护断路器 | 6 A ... 16 A (特性B、C或类似) |
| PE放电电流 | < 0.25 mA (264 V AC,60 Hz) |
| 0.18 mA (264 V AC,60 Hz) | |
| 直流电运行 | |
| 输入电压范围 | 110 V DC ... 250 V DC -20 % ... +40 % |
| 电源电压的电压类型 | DC |
| 电耗量 | 0.4 A (110 V DC) |
| 0.17 A (250 V DC) | |
| 效率 | 典型值 89.2 % (120 V AC) |
| 典型值 90.7 % (230 V AC) | |
| 输出特性 | U/I Advanced |
| 额定输出电压 | 24 V DC |
| 输出电压(USet)的设置范围 | 24 V DC ... 28 V DC (恒定容量) |
| 额定输出电流(IN) | 1.3 A |
| Static Boost (IStat.Boost) | 1.625 A (≤ 40 °C) |
| Dynamic Boost (IDyn.Boost) | 2.6 A (≤ 60 °C (5 s)) |
| 衰减 | > 60 °C (2.5 %/K) |
| 反馈电压电阻 | ≤ 35 V DC |
| 输出端处的过电压保护 (OVP) | ≤ 32 V DC |
| 控制偏差 | < 0.5 % (静态负载变化 10% ... 90%) |
| < 2 % (动态负载变化10% ... 90%,(10 Hz)) | |
| < 0.1 % (输入电压的变化范围为±10 %) | |
| 残波 | < 40 mVSS (额定值) |
| 防短路保护 | 是 |
| 防空转 | 是 |
| 输出功率 | 30 W |
| 38 W | |
| 60 W | |
| 最大空载功耗 | < 0.4 W (230 V AC) |
| < 0.4 W (120 V AC) | |
| 最大额定负载功率损耗 | < 3.7 W (120 V AC) |
| < 3.1 W (230 V AC) | |
| 振幅因数 | 典型值 1.71 (120 V AC) |
| 典型值 1.94 (230 V AC) | |
| 上升时间 | 50 ms (UOut = 10 % ... 90 %) |
| 并连 | 是,用于冗余和增加容量 |
| 串连 | 是 |
| 信号 (可组态) | |
| 数字量 | 0 V DC 24 V DC 30 mA |
| 缺省(值) | 24 V DC 30 mA 24 V DC,针对UOut > 0.9 x USet |
| 输入 | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 刚性导线最小横截面 | 0.14 mm² |
| 刚性导线最大横截面 | 2.5 mm² |
| 柔性导线最小横截面 | 0.14 mm² |
| 柔性导线最大横截面 | 2.5 mm² |
| 单条导线/接线点,柔性,带套管,最小 | 0.25 mm² |
| 单条导线/接线点,柔性,带套管,最大 | 2.5 mm² |
| 最小导线横截面AWG | 26 |
| 最大导线横截面AWG | 14 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 最小紧固扭矩 | 0.5 Nm |
| 最大紧固扭矩 | 0.6 Nm |
| 输出 | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 刚性导线最小横截面 | 0.14 mm² |
| 刚性导线最大横截面 | 2.5 mm² |
| 柔性导线最小横截面 | 0.14 mm² |
| 柔性导线最大横截面 | 2.5 mm² |
| 单条导线/接线点,柔性,带套管,最小 | 0.25 mm² |
| 单条导线/接线点,柔性,带套管,最大 | 2.5 mm² |
| 最小导线横截面AWG | 26 |
| 最大导线横截面AWG | 14 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 最小紧固扭矩 | 0.5 Nm |
| 最大紧固扭矩 | 0.6 Nm |
| 信号 | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 刚性导线最小横截面 | 0.14 mm² |
| 刚性导线最大横截面 | 2.5 mm² |
| 柔性导线最小横截面 | 0.14 mm² |
| 柔性导线最大横截面 | 2.5 mm² |
| 单条导线/接线点,柔性,带套管,最小 | 0.25 mm² |
| 单条导线/接线点,柔性,带套管,最大 | 2.5 mm² |
| 最小导线横截面AWG | 26 |
| 最大导线横截面AWG | 14 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 最小紧固扭矩 | 0.5 Nm |
| 最大紧固扭矩 | 0.6 Nm |
| 信号类型 | LED |
| 信号输出 | |
| POut | > PThr (LED呈黄色亮起,输出功率>PThr,取决于旋转选择器开关设置) |
| UOut | > 0.9 x USet (LED亮起绿色) |
| < 0.9 x USet (LED闪烁绿色) | |
| 相数 | 1 |
| 绝缘电压输入/输出 | 4 kV AC (类型测试) |
| 3 kV AC (常规测试) | |
| 切换频率 | 2.00 kHz ... 35.00 kHz (辅助转换器级) |
| 30.00 kHz ... 150.00 kHz (PFC级) | |
| 80.00 kHz ... 150.00 kHz (主转换器级) |
| 产品系列 | QUINT POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1904000 h (25 °C) |
| > 1107000 h (40 °C) | |
| > 486000 h (60 °C) | |
| 环保指令 | RoHS指令2011/65/EU |
| WEEE | |
| Reach | |
| 绝缘特性 | |
| 保护等级 | II |
| 污染等级 | 2 |
| 预期寿命(电解电容器) | |
| 电流 | 1.3 A |
| 温度 | 40 °C |
| 时间 | 150000 h |
| 附加信息 | 120 V AC |
| 预期寿命(电解电容器) | |
| 电流 | 1.3 A |
| 温度 | 40 °C |
| 时间 | 215000 h |
| 附加信息 | 230 V AC |
| 预期寿命(电解电容器) | |
| 电流 | 1.3 A |
| 温度 | 25 °C |
| 时间 | 424000 h |
| 附加信息 | 120 V AC |
| 预期寿命(电解电容器) | |
| 电流 | 1.3 A |
| 温度 | 25 °C |
| 时间 | 609000 h |
| 附加信息 | 230 V AC |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 22.5 mm |
| 高度 | 99 mm |
| 深度 | 90 mm |
| 安装尺寸 | |
| 左侧/右侧安装距离(有效) | 15 mm / 15 mm (POut ≥50% ) |
| 右侧/左侧安装距离(无效) | 5 mm / 5 mm (POut ≥50% ) |
| 顶部/底部安装距离(有效) | 30 mm / 30 mm (POut ≥50% ) |
| 顶部/底部安装距离(无效) | 30 mm / 30 mm (POut ≥50% ) |
| 顶部/底部安装距离(有效,无效) | 30 mm / 30 mm (POut ≤50% ) |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 组装说明 | DIN导轨安装 |
| 带保护涂层 | 否 |
| 阻燃等级符合UL 94标准(壳体/接线端子) | V0 |
| 外壳材料 | 塑料 |
| 外壳类型 | 聚碳酸酯 |
| 盖罩型号 | 聚碳酸酯 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 环境温度(调试类型测试) | -40 °C |
| 最大高度 | ≤ 5000 m (> 2000 m,注意降低值) |
| 气候等级 | 3K3(符合EN 60721标准) |
| 允许的最大相对湿度(运行) | ≤ 95 % (25 °C 时,无冷凝) |
| 冲击 | 18 ms,30g,在每个空间方向(符合IEC 60068-2-27) |
| 振动(操作) | < 15 Hz,±2.5 mm振幅;15 Hz ... 100 Hz:2.3 g 90分钟 (IEC 60068-2-6) |
| 温度代码 | T4 (-25 ... +70 °C; > 60 °C, Derating: 2,5 %/K) |
| 标准——主协波电流限值 | EN 61000-3-2 |
| 标准——电气安全 | IEC 61010-2-201 (SELV) |
| 标准——安全超低电压 | IEC 61010-1 (SELV) |
| IEC 61010-2-201 (PELV) | |
| 标准——安全绝缘 | IEC 61558-2-16 |
| IEC 61010-2-201 | |
| 标准 - 测量、控制和实验室使用的设备的安全 | IEC 61010-1 |
| 标准 —— 变压器安全 | EN 61558-2-16 |
| 标准——带DC输出的低电压电源装置 | EN 61204-3 |
| 过电压类别 | |
| EN 61010-1 | II (≤ 5000 m) |
| EN 62477-1 | III (≤ 2000 m) |
| SIQ | CB-Scheme (IEC 61010-1, IEC 61010-2-201) |
| UL认证 | UL Listed UL 61010-1 |
| UL Listed UL 61010-2-201 | |
| UL 1310 Class 2 Power Units | |
| UL 121201 & CSA C22.2 No. 213-17 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T4 (Hazardous Location) |
| 电磁兼容性 | 符合2014/30/EU电磁兼容指令 |
| 噪音排放的电磁兼容要求 | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| 抗噪的电磁兼容要求 | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| 电源的电磁兼容要求 | IEC 61850-3 (G,H) |
| EN 61000-6-5(开关设备) | |
| 传导性噪声排放 | |
| 标准/规范 | EN 55016 |
| EN 61000-6-3(B类) | |
| 噪音排放 | |
| 标准/规范 | 附加基本标准EN 61000-6-5(开关设备抗干扰性)、IEC/EN 61850-3(电源) |
| 噪音排放 | |
| 标准/规程 | EN 55016 |
| EN 61000-6-3(B类) | |
| 谐波电流 | |
| 频率范围 | 0 kHz ... 2 kHz |
| 闪光器 | |
| 频率范围 | 0 kHz ... 2 kHz |
| 静电放电 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-2 |
| 静电放电 | |
| 触点放电 | 8 kV (强度测试4) |
| 空气放电 | 8 kV (强度测试 3) |
| 备注 | 标准 A |
| 高频电磁场 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-3 |
| 高频电磁场 | |
| 频率范围 | 80 MHz ... 1 GHz |
| 测试场强 | 20 V/m (强度测试 3) |
| 频率范围 | 1 GHz ... 6 GHz |
| 测试场强 | 10 V/m (强度测试 3) |
| 备注 | 标准 A |
| 快速瞬态(脉冲) | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-4 |
| 快速瞬态(脉冲) | |
| 输入 | 4 kV (强度测试4 - 非对称) |
| 输出 | 4 kV (测试等级X-不对称) |
| 信号 | 4 kV (测试等级X-不对称) |
| 备注 | 标准 A |
| 电涌电压负载(电涌) | |
| 输入 | 2 kV (强度测试4 - 对称) |
| 4 kV (强度测试4 - 非对称) | |
| 输出 | 1 kV (强度测试3 - 对称) |
| 2 kV (强度测试3 - 非对称) | |
| 信号 | 0.5 kV (强度测试2 - 对称) |
| 1 kV (强度测试2 - 非对称) | |
| 备注 | 标准 A |
| 传导干扰 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-6 |
| 传导干扰 | |
| 输入/输出/信号 | 非对称 |
| 频率范围 | 0.15 MHz ... 80 MHz |
| 备注 | 标准 A |
| 电压 | 10 V (强度测试 3) |
| 工频磁场 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-8 |
| 频率 | 16.67 Hz |
| 50 Hz | |
| 60 Hz | |
| 测试场强 | 100 A/m |
| 附加信息 | 60 秒 |
| 备注 | 标准 A |
| 频率 | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| 频率范围 | 50 Hz ... 60 Hz |
| 测试场强 | 1 kA/m |
| 附加信息 | 3 s |
| 频率 | 0 Hz |
| 测试场强 | 300 A/m |
| 附加信息 | DC,60 s |
| 压降 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-11 |
| 电压 | 100 V AC |
| 频率 | 60 Hz |
| 压降 | 70 % |
| 时间段数量 | 0.5 / 1 / 30 周期 |
| 附加信息 | 强度测试2 |
| 备注 | 标准 A |
| 压降 | 40 % |
| 时间段数量 | 5 / 10 / 50 周期 |
| 附加信息 | 强度测试2 |
| 备注 | 标准 B |
| 压降 | 0 % |
| 时间段数量 | 0.5 / 1 / 5 / 50 周期 |
| 附加信息 | 强度测试2 |
| 备注 | 标准 B |
| 脉冲磁场 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-9 |
| 测试场强 | 1000 A/m |
| 备注 | 标准 A |
| 衰减正弦振荡(环形波) | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-12 |
| 输入 | 2 kV (对称) |
| 4 kV (非对称) | |
| 备注 | 标准 A |
| 不对称传导的扰动变量 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-16 |
| 测试等级 1 | 16.67 Hz 50 Hz 60 Hz (强度测试2) |
| 电压 | 30 V (10 s) |
| 测试等级 2 | 16.67 Hz 50 Hz 60 Hz (强度测试4) |
| 电压 | 300 V (1 s) |
| 备注 | 标准 A |
| 衰减振荡波 | |
| 输入/输出/信号 | 1 kV (对称) |
| 2.5 kV (非对称) | |
| 备注 | 标准 A |
| 标准 | |
| 标准A | 规定限度内的正常操作行为。 |
| 标准B | 可通过设备自我恢复的操作性能临时性降级。 |
| 标准C | 对操作行为的暂时不利影响,设备可自动校正或通过触发操作元件恢复。 |
| 订货号 | 2904597 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | CMPI13 |
| 产品关键代码 | CMPI13 |
| GTIN | 4055626156033 |
| 单件重量(含包装) | 251 g |
| 单件重量(不含包装) | 187 g |
| 原产地 | VN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
| ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002540 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
| EF3.1 气候变化 | |
| CO2e 千克 | 4.879千克二氧化碳当量 |
适配产品
优势
动态功率裕度,可靠启动大型负载
预防性功能监视机制在故障发生前提示临界工作状态
低功耗,低自热,能效高,使用寿命长
窄形超薄设计,节省控制柜内空间
可选择插拔式和螺钉连接方式