QUINT4-PS/1AC/24DC/40 - 电源
2904603

从QUINT POWER电源,初级开关模式,采用自由选择输出特征曲线,SFB(选择性熔断)技术,以及NFC接口,输入:1相,输出:24 V DC/40 A

提供免费下载。 下载

产品详情









适配产品



优势

最强大的输出端:轻松扩展系统,可靠启动大型负载并触发微型断路器
牢固的输入侧:具有内置气体放电管(可达6 kV)和≥ 20 ms的市电故障缓冲时间,抗噪能力强
最全面的信号指示:预防性功能监控可在故障发生前报告临界运行状态
提供预组态产品,1台起订

常见问题


是否能通过电源触发标准微型断路器?

是的,QUINT POWER电源可以安全触发标准微型断路器。请查阅数据表中的SFB Technology技术章节。


有多少可用的功率裕度?

出于系统扩展的目的,持续的静态功率裕度可提供45 A的负载供电。静态功率裕度在环境温度不超过40°C时可用。
QUINT POWER电源还提供高达60 A的动态功率裕度,确保重负载的可靠启动。当环境温度高达60°C时,负载的临时供电最长可持续5 s


电源是否也可以使用DC输入电压运行?

是的,QUINT POWER电源同样适用于110 V DC ... 250 V DC (-18% ... +40%) 的DC输入电压范围。


电源中的气体放电管有何优势?

内置的气体放电管可确保QUINT POWER电源具备极高的抗电强度(高达6 kV)。


是否会监控电源的输入电压?

是的,“输入电压正常”信号选项可用于早期预警输入电压故障。在干线故障的情况下,电源会继续向负载供电至少29 ms。输入电压的故障会在输出电压下降前10 ms发出信号,这意味着会在早期阶段向上级控制器发送此信息。


是否可以持续监控电源的输出参数?

是的,QUINT POWER电源的模拟信号输出可用于持续监控电流、电压和功率。


是否会监控电源的温度?

是的,通过“温度正常”信号选项,可在QUINT POWER电源因功率衰减启动保护之前提前发出温度升高预警信号。


如何定制信号触点?

在订购QUINT POWER电源时,可通过配置工具直接预设信号触点。或者,也可以后期通过QUINT POWER软件或QUINT POWER应用程序配置电源。


如何定制电源的输出电压?

QUINT POWER电源可以直接按预设的输出电压订购。


是否可以禁用电压设置按钮?

是的,可通过QUINT POWER软件或QUINT POWER应用程序锁定正面的按钮。