AC电流变送器

用于正弦和非正弦交流电流

用于正弦和非正弦交流电流

AC电流变送器还可用于测量畸变交流电流并将其转换为标准模拟量信号。

返回至 电流和电压测量技术

类别

搜索范围 AC电流变送器

显示该分类下的所有产品

MCR电流变送器可在系统中可靠测量交流电流。用于信号调节任务的产品分为两个系列:一是可调节版本,应用多种供电理念;二是包含铰链式罗氏线圈传感器的版本,易于安装。

优势

  • 采用3端电气隔离,提供有效保护,防止出现故障
  • 宽范围的供电电压范围,全球通用
  • 采用DIN导轨连接器灵活桥接电源和电压元件
  • 获得ATEX认证,适用于潜在易爆区
  • 采用铰链式罗氏线圈传感器,保证不间断的安装和改装过程
  • 基于真均方根值测量(RMS),可采集畸变交流电
  • 使用罗氏线圈传感器,保证无分流的情况下进行无损电流测量

灵活的电源——最大额定电流为12 A AC的电流变送器

MACX-MCR-SL-CAC-... AC电流变送器  

MACX-MCR-SL-CAC-... AC电流变送器

菲尼克斯电气的有源电流变送器可转换最大为12 A的正弦交流电流。采用了集成式宽域电源装置,在多个国家都可适用。

通过正面的DIP开关可轻松设置输入和输出,通过状态LED可读取操作状态,从而实现快速诊断。

采用铰链式罗氏线圈传感器——最大额定电流为200 A AC/DC的电流变送器

MCR-SL-S... AC电流变送器  

MCR-SL-S... AC电流变送器

AC电流变送器可以测量最大为200 A、频率在30 Hz到6 kHz之间的正弦和非正弦交流电流。铰链Rogowski传感器安装简便,无需隔离待测电缆。从而保证了不间断的安装过程。

共有三个测量范围可供选择,只需拨动滑动开关到任一位置,即选中该测量范围。通过COMBICON插拔式接线端子进行接线。

因为外形紧凑,该设备适用于分布式应用或安装于DIN导轨或安装板上。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

服务


EMpro能量测量设备

快速测量能耗水平。