ECM-UC-10A-UI - 电流变送器
1136504

目前正着手准备,以符合CRA的相关规定

用于测量交流电、直流电和畸变电流的电流变送器。借助USB-C接口通过网页服务器进行配置(无需24 V DC)。 用于电流测量范围:0 A ... 0.1 A至0 A ... 12.5 A。 标准组态, 直插式连接。 产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定。

提供免费下载。 下载

产品详情









适配产品