直观配置,精确测量
ECM UC电流变送器支持基于Web的管理,实现直观设备配置,可节省大量时间。产品可测量AC、DC和畸变电流,测量精度<0.5%。
ECM-UC-10A-MTCP
-
电流变送器
1191970
用于测量交流电、直流电和畸变电流的电流变送器。借助USB-C接口通过网页服务器进行配置(无需24 V DC)。 用于电流测量范围:0 A ... 0.1 A至0 A ... 12.5 A。 Modbus/TCP接口配置 (RJ45), 标准组态, 直插式连接。 产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定。
提供免费下载。
下载
产品详情
cULus Listed
认证ID: E196811-20231108cULus Listed
认证ID: E196811-20231109适配产品
优势
基于Web的管理支持用户引导,可直观配置和可视化测量数据
通过标准USB-C电缆轻松连接到PC机,无需另配24 V电源
在测量范围内,精度高达<0.5%
测量数据的进一步数字化处理
即使在温度低至-40°C和高达4000 m的安装海拔高度下仍能可靠运行