AC/DC电流变送器

适用于所有波形的电流测量

适用于所有波形的电流测量

测量直流和交流电流——任何波形都适用

返回至 电流和电压测量技术

类别

搜索范围 AC/DC电流变送器

显示该分类下的所有产品

MCR电流变送器分为两个产品系列,用于通用的电流测量。一类是可调节设备,可实现小测量范围内(最高55 A)的精确测量;另一类是紧凑型设备,用于各种测量范围内的大电流(最高600 A)测量。

优势

  • 采用真均方根值测量(TRMS),每种波形都适用
  • 使用霍尔传感器,保证无分流的情况下进行无损电流测量
  • 可通过软件编程设置高限值和低限值,因此在最大电流为55 A的范围内可以实现精确测量
  • 在低于或高于阈值(最高至55 A)时发出限定值警报——通过继电器和晶体管输出
  • 使用提供各种安装选项的超紧凑型设备,实现分布式电流测量,最高达600 A
  • 采用3端电气隔离,提供有效保护,防止出现故障

灵活的信号调节——最大额定电流为55 A AC/DC的电流变送器

MCR-S-…-DCI电流变送器  

MCR-S-…-DCI电流变送器

可编程的电流变送器可以根据您的具体需求进行定制。除了标准化的1和5 A输入信号之外,还可以通过软件无限调节测量范围:需测量的范围与整个输出信号范围相映射。从而保证极其精确的解析测量值。

可通过壳体上的DIP开关快速进行基本组态。还可以通过软件设置其他有用的设备功能。另外,提供的设备都已经过预组态。有两个版本可供选择:最高11 A AC/DC和最高55 A AC/DC。

适用于大电流——最大额定电流为600 A的电流变送器

MCR-SL-CUC-…电流变送器  

MCR-SL-CUC-…电流变送器

测量最高600 A AC/DC的任何波形的大电流,通用的电流变送器是您的理想选择。该产品系列包括带电流或电压输出的各种设备,适用于不同测量范围。

使用COMBICON插拔式连接器可实现轻松快速地接线。绝缘导线的直径最大为32 mm。

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

服务


EMpro能量测量设备

快速测量能耗水平。