电流和电压测量

转换和测量

转换和测量

我们为电流和电压测量技术方面的各类需求提供合适的解决方案。

返回至 监测

类别

搜索范围 电流和电压测量技术

显示该分类下的所有产品

不论是首次安装还是快速简便地进行改装,都有合适的电流互感器产品供您选择:我们提供各种类型的产品,用于将畸变电流(最高为4000 A)转换为次级电流。电流和电压变送器可以将直流、交流、和畸变电流和电压转换为标准模拟量信号。

优势

  • 通过改良版电流互感器轻松改装电流测量技术,无需拆除系统部件
  • 超过3000种窗口式绕组电流互感器版本,可转换的最大电流为4000 A
  • 使用最大额定电流为55 A的可编程AC/DC测量变送器进行小范围输入电流的精确测量
  • 采用最大额定电流为600 A的通用型AC/DC测量变送器,可测量任何波形的大电流
  • 使用最大额定电流为12 A的可调节AC测量变送器,支持灵活供电,可用于精确测量正弦交流电
  • 采用最高可达400 A的铰链式AC测量变送器,在测量畸变电流时也能方便地安装或改装

在狭小空间内快速安装:PACT RCP改良版电流互感器

电源导轨上的罗氏线圈  

快速简便地安装

PACT RCP改良版电流互感器可以方便地安装到无法容纳开口式电流互感器的狭小空间内。

使用通用型电流测量系统,可测量高达4000 A的交流电。支持快速安装,无需拆除系统部件。

功能全面的PACT电流互感器

安装于电源导轨的PACT电流互感器  

功能全面的PACT电流互感器

PACT窗口式绕组电流互感器产品种类齐全,可将最高为4000 A的交流电流转换为1 A和5 A的次级电流。

PACT电流互感器有多种不同的互感速率、精确等级和额定功率——总共3300种版本,满足您测量电流的需要。

适用于各种波形:MCR电流和电压变送器

MCR电流和电压变送器  

适用于各种波形:MCR电流和电压变送器

MCR电流和电压变送器可以将直流、交流、和畸变电流和电压转换为标准模拟量信号。

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

服务


EMpro能量测量设备

快速测量能耗水平。