嵌入式PC机

小体积、高性能

小体积、高性能

嵌入式PC机结构紧凑、维护简便、功能强大,可直接安装于控制柜内执行高要求自动化任务。

返回至 工业PC机

类别

搜索范围 嵌入式PC机

显示该分类下的所有产品

无论是处理图像、可视化、控制还是调解任务——即使是在要求严苛的应用中,嵌入式PC机仍有出色的表现。嵌入式PC机提供多种安装选项和可升级的性能,是机械制造和系统制造业的理想选择。

优势

  • 采用无风扇设计且不带活动件,确保系统的高可用性
  • 安装方式灵活,支持DIN导轨安装,适于多种场合
  • 满足应用要求的处理器性能:采用新一代高性能、高能效处理器Intel® Atom™,Celeron®,Pentium®或Core™ i
  • 采用开放式IT标准、提供多个接口、支持多种操作系统,兼容性强
  • IPC外壳内的组件易于装卸,维护十分简便

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100