交流充电控制器

交流充电控制器

全球通用的充电控制器

全球通用的交流充电控制器。

返回至 充电控制器

类别

搜索范围 交流充电控制器

显示该分类下的所有产品

菲尼克斯电气的充电控制器可根据现行国际要求和标准设置充电站,并确保与电动汽车之间的互通性。菲尼克斯电气为欧洲、北美和中国市场提供适于家用、商用或公用交流充电桩的控制器解决方案。

优势

  • 充电控制器适用于各种应用场合
  • 轻松实现智能充电管理
  • 交流充电符合IEC 61851-1、SAE J1772和GB/T 20234标准
  • 通过标准化的通信接口,可轻松集成至管理系统

适于家用充电桩的交流充电控制器

基本型充电控制器是家用充电控制器解决方案  

基本型充电控制器

基本型电动汽车充电控制器(EV Charge Control Basic)是一款经济的紧凑型充电解决方案,适用于简易充电桩。该系列控制器是家用车库、车棚和地下停车场壁式充电桩的理想选择。EVCC Basic不仅提供可用作DIN导轨设备的型号,还提供带涂层PCB、适于恶劣环境的型号。另有采用MSTB可插拔连接技术的型号可快速接线并节省充电桩内空间。

北美地区专用的交流充电控制器

NAR基本型充电控制器是适用于北美市场家用和商用充电站的充电控制器解决方案  

NAR基本型充电控制器

电动汽车NAR基本型交流充电控制器(EV Charge Control Basic NAR)专用于北美地区的家用和商用充电站。此款充电控制器通过UL标准,符合一站式解决方案的所有标准要求。

适于商用充电桩的交流充电控制器

高级型充电控制器(EVCC Advanced)是适用于商用充电桩的控制器解决方案。  

高级型充电控制器

电动汽车高级型充电控制器(EVCC Advanced)集成所有商用充电桩控制器功能,并提供各种配置选项。此款充电控制器适用于多种场合,如公司和停车场的负载和电源管理等。

交流充电控制器,带扩展功能

带扩展功能的电动汽车高级型充电控制器  

带扩展功能的电动汽车高级型充电控制器

带扩展功能的电动汽车高级型充电控制器(EV Charge Control Advanced Plus)外形紧凑,集成充电过程所需的所有控制、通信和监视功能。因而,不论是壁式充电桩还是大型充电站都能轻松设置。除确保符合IEC 61851-1标准的交流充电外,该控制器还提供剩余直流电监控、电压故障下插头自动解锁以及RFID用户认证等功能。此外,该控制器还可选配3G调制解调器和OCPP接口,轻松集成到后台系统中。

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

服务


装配简易交流充电站

从充电站的安装到运行。