EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-HS-MSTB
-
AC充电控制器
1081341
带DIN导轨安装壳体和插拔式连接技术的EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-HS-MSTB充电控制器,用于通过3相AC电网为电动汽车充电(符合IEC 61851-1模式3的要求)。已集成所有充电功能、全方位组态设置和锁定控制。
提供免费下载。
下载
产品详情
| 产品系列 | CHARX control basic |
| 应用 | 用于私人和商业应用的交流充电控制器(EU/CN) |
| 操作模式 | Stand-Alone |
| 电源故障时紧急释放 | 锁定执行器的内置释放功能,用于断开充电桩插头和充电桩插座的连接 |
| 充电点数 | 1 |
| 充电模式 | 模式 3,方案 B + C |
| 充电控制器 | |
| 充电点数 | 1 |
| 充电电流类型 | AC |
| 连接方法方面的注意事项 | 带MSTB连接 |
| 电源故障时紧急释放 | 锁定执行器的内置释放功能,用于断开充电桩插头和充电桩插座的连接 |
| 电源 | |
| 电源电压 | 230 V |
| 电源电压范围 | 100 V AC ... 240 V AC (额定电压范围) |
| 最大电流耗量 | 40 mA |
| 额定功耗 | < 1 W (空载) |
| 频率范围 | 50 Hz ... 60 Hz |
| 数字量 | |
| 数字量输入数量 | 5 |
| 频率范围 | 50 Hz ... 60 Hz |
| 额定功耗 | < 0.5 W (空载) |
| 额定电流IN | ≤ 1 mA |
| 额定输入电压 UN | 12 V |
| 输入电压范围 U1 | 0 V ... 3 V (关) |
| 输入电压范围 U2 | 9 V ... 15 V (开) |
| 数字量 | |
| 输出名称 | 4个数字量输出 |
| 连接系统 | 直插式连接 |
| 最大输出电压 | 30 V |
| 最大输出电流 | 0.5 A (所有输出的总电流;内部供电) |
| 0.6 A (每个输出;外部供电) | |
| 切换 | |
| 输出名称 | 继电器输出C1.2 |
| 最小通断容量 | 1500 VA |
| 最大切换电压 | 250 V AC (外部电源) |
| 最大切换电流 | 6 A |
| 切换 | |
| 输出名称 | 继电器输出LO+/- |
| 最小通断容量 | 24 VA |
| 最大切换电压 | 12 V (内部电源) |
| 最大切换电流 | 2 A |
| 导线连接 | |
| 连接方式 | 可插拔回拉式弹簧接线端子 |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 16 |
| 接口 | RS-485 |
| RS-485 | |
| 接口 | RS-485 2线制 |
| 总线系统 | RS-485 |
| 连接方式 | 可插拔回拉式弹簧接线端子 |
| 接口数 | 1 |
| 传输速度 | 9.6 kbps (标准产品) |
| 传输速度范围 | 9.6 kbps ... 19.2 kbps (可设置) |
| 数据流控制/协议 | Modbus/RTU(从机) |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -35 °C ... 70 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 允许湿度(运行) | 30 % ... 95 % |
| 一致性/认证 | |
| 符合性 | 符合 CE 标准 |
| 标准 | |
| 标准/规程 | IEC 61851-1 |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 安装位置 | 任意 |
| 订货号 | 1081341 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | XWBRAA |
| 产品关键代码 | XWBRAA |
| GTIN | 4055626809410 |
| 单件重量(含包装) | 397 g |
| 单件重量(不含包装) | 382 g |
| 原产地 | 随货提供原产国信息。 |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27144703 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002889 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121800 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |