实用信息
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
EEM-EM357 - 测量设备
EEM-EM357
-
测量设备
2908588
接线方式 螺钉连接
3相能量测量设备,适用于在不超过500 V/80 A的电网中通过直接测量方式测量有效功率,具有S0输出,带数字量输入和RS-485接口,已通过MID指令认证
提供免费下载。
下载
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
能量测量设备
绝缘特性
保护等级
II (EN 50470-1)
绝缘特性
污染等级
2
电气特性
精确度
级 B (EN 50470-3)
等级 1 (EN 62053-21)
介电强度
6 kV
4 kV (EN 50470-3,7.2)
电源
电源电压范围
从测量回路馈电
输入数据
测量
输入电压范围
3x 184 V ... 288 V (320 V ... 500 V)
输入电流范围
0.02 A ... 80 A
功耗
3.5 VA (1 W)
频率范围
45 Hz ... 65 Hz
启动电流I
st
0.02 A
最小电流I
min
0.25 A
限制电流I
max
80 A
瞬态电流I
tr
0.5 A
参考电流I
ref
5 A
电流互感器负载
1.5 mΩ
有效能量 (EN 50470-3)
级 B
有功电能(IEC 62053-21)
等级 1
无功功率(IEC 62053-23)
级 2
数字量
输入说明
有源光电隔离
输入电压范围
80 V AC/DC ... 276 V AC/DC
输出数据
S0 输出
输出说明
无源光电隔离
最大切换电压
27 V DC
最大切换电流
27 mA
脉冲时间
50 ms ±2 ms
暂停时间
30 ms ±2 ms
脉冲LED
1000 imp/kWh
计量常数
100 imp/kWh,kVAh,kvarh
连接数据
测量连接
品名
测量连接
导线连接
连接方式
螺钉连接
刚性
1.5 mm² ... 35 mm²
柔性
1.5 mm² ... 35 mm²
AWG
16 ... 2 (刚性/柔性)
紧固扭矩
2 Nm
其他连接
品名
其他连接
导线连接
连接方式
螺钉连接
刚性
0.14 mm² ... 1.5 mm²
柔性
0.14 mm² ... 1.5 mm²
AWG
26 ... 16 (刚性/柔性)
紧固扭矩
0.5 Nm
接口
通信:
通信传输协议
Modbus
通信标准
RS-485
传输速度范围
300 bps ... 57600 bps
奇偶校验
偶数、奇数、无
尺寸
宽度
72 mm
高度
90 mm
深度
67 mm
环境和真实条件
环境条件
保护等级
(正面)
IP20 (接口)
环境温度(运行)
-25 °C ... 55 °C
环境温度(存放/运输)
-25 °C ... 75 °C
允许的最大相对湿度(运行)
80 %
机械环境
M1
电磁兼容环境
E2
认证
CE
证书
CE合规
MID
标识
符合MID
标准和规范
标准/规格
EN 50470-1
EN 50470-3
商业数据
订货号
2908588
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
CMMC11
产品关键代码
CMMC11
GTIN
4055626338262
单件重量(含包装)
474 g
单件重量(不含包装)
465.6 g
原产地
IT
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27142330
ETIM
ETIM 9.0
EC002301
UNSPSC
UNSPSC 21.0
41113600
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
22.833千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助