EV-RCM-C1-AC30-DC6
-
差分电流监控
1622450
剩余电流模块适用于AC充电站内的AC和DC剩余电流检测。高级别的安全设备(例如剩余电流断路器)已经过保护,防止可能存在的DC剩余电流破坏。可提供单通道或双通道产品型号。
产品详情
| 产品类型 | 剩余电流监测模块 |
| 产品系列 | CHARX control basic |
| 应用 | 剩余电流监测模块(RCM),用于私人用途的AC充电控制器(EU/CN) |
| 操作元素 | 测试/复位按钮;2个状态LED |
| 充电点数 | 1 |
| 充电标准 | 2类 |
| 充电模式 | 模式3 |
| 充电控制器 | |
| 充电点数 | 1 |
| 充电电流类型 | 3相交流 |
| 耗用电流 | < 1 W |
| 功耗 | < 5 VA |
| 重载功能 | 每隔15分钟尝试接通3次 |
| 电流测量变送器 | |
| 连接方式 | 插拔式连接器 |
| 电源 | 通过RCM模块 |
| 测量线圈直径 | 15 mm |
| 测量范围: 剩余电流 | |
| 额定频率fn | ≤ 2000 Hz |
| 额定差分电流 | ± 300 mA (峰值) |
| 测量范围 | 50 A (45 Hz ... 50 Hz) |
| 残余电流IΔn | 30 mA |
| 6 mA | |
| 额定电流In | 32 A |
| IΔn的释放时间 | < 180 ms |
| 2 x IΔn响应时间 | < 70 ms |
| 5xIΔn的释放时间 | < 20 ms |
| IN的触发时间 | < 500 ms |
| 电源 | |
| 电源电压范围 | 100 V AC ... 240 V AC (额定电压范围) |
| 最大电流耗量 | 22 mA |
| 额定功耗 | < 0.5 W (空载) |
| 频率范围 | 45 Hz ... 60 Hz |
| 数字量 | |
| 输入说明 | 插拔式,正面 |
| 切换 | |
| 输出名称 | 警报继电器1 IΔn:DC剩余电流 |
| 报警继电器2 IΔn:AC剩余电流 | |
| 最大切换电压 | 250 V |
| 最大切换电流 | 5 A (1个常开触点) |
| 常开触点数目 | 1 |
| 有关开关触点的备注 | 静态电流 |
| 开关周期 | 10000 |
| 导线连接 | |
| 连接方式 | 蝶型弹簧连接 |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 14 |
| 其他 | |
| 接口数 | 1 (测量变送器) |
| 传输长度 | 最大 100 m (带屏蔽双绞线数据电缆) |
| 接口数 | 2 (Error/Reset) |
| 宽度 | 36 mm |
| 高度 | 90 mm |
| 深度 | 70.50 mm |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 (端子) |
| IP30 (插芯) | |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 80 °C |
| 气候等级 | 符合IEC 60271/-1 / -2/ -3 |
| 一致性/认证 | |
| 符合性 | 符合 CE 标准 |
| 标准 | |
| 标准/规程 | IEC 61851-1 |
| 安装位置 | 任意 |
| 订货号 | 1622450 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | XWBRYA |
| 产品关键代码 | XWBRYA |
| GTIN | 4055626039794 |
| 单件重量(含包装) | 359.9 g |
| 单件重量(不含包装) | 190 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27144703 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002889 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121800 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
| SCIP | c06c4ec1-9761-40e2-8470-0bdbc25b0729 |
适配产品
-
-
EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-HS - AC充电控制器 1622452
-
EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB - AC充电控制器 1622453
-
EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB-XC-25 - AC充电控制器 1627743
-
EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB-MSTB - AC充电控制器 1627353
-
EV-CC-AC1-M3-CC-SER-HS - AC充电控制器 1622459
-
EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB - AC充电控制器 1622460
-
EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB-XC-25X - AC充电控制器 1627742
-
EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB-MSTB - AC充电控制器 1627367