MACX MCR电压变送器,适用于直流电,电压为0... (+/-) 20 V DC 至 0.. .(+/-) 660 V DC,输出信号 (+/-) 10 V/ (+/-)20 mA
MACX MCR-VDC
- 电压测量变送器
MACX MCR-VDC
- 电压测量变送器
2906242
MACX MCR-VAC
- 电压测量变送器
MACX MCR-VAC
- 电压测量变送器
2906239
MACX MCR电压变送器,用于从0 V ... 20 V AC到0 ... 660 V AC的AC电压,输出信号:0 V ... 10 V/0(4) ... 20 mA
SCK-M-U-1500V
- PV串监测模块
SCK-M-U-1500V
- PV串监测模块
2903591
SCK测量模块,用于监控光伏系统,1 x 电压测量(可达1500 V DC),1 x 模拟输出(2 ... 10 V)
MACX MCR-VDC-PT
- 电压测量变送器
MACX MCR-VDC-PT
- 电压测量变送器
2906243
MACX MCR电压变送器,适用于直流电,电压为0... (+/-) 20 V DC 至 0.. .(+/-) 660 V DC,输出信号 (+/-) 10 V/ (+/-)20 mA
MACX MCR-VAC-PT
- 电压测量变送器
MACX MCR-VAC-PT
- 电压测量变送器
2906244
MACX MCR电压变送器,用于从0 V ... 20 V AC到0 ... 660 V AC的AC电压,输出信号:0 V ... 10 V/0(4) ... 20 mA
SCK-C-MODBUS-10PCS
- PV串监测模块
SCK-C-MODBUS-10PCS
- PV串监测模块
1084335
用于捕获最多8个SCK测量模块的SCK通信模块,RS-485 Modbus/RTU输出
优势
- 九个可自由调整的电压测量范围,实现精确测量
- 采用3端电气隔离,操作更安全,信号传输更可靠
- 通过零点/量程比较轻松补偿传感器误差和测量偏差
- SOLARCHECK系列电压测量变送器可测量高达1,500 V DC的电压
MACX MCR系列交直流电压测量变送器
MACX MCR电压测量变送器可测量交直流电压,并将其转换为标准模拟量信号。MACX MCR-VDC测量变送器可测量0至±660 V DC的直流电压。MACX MCR-VAC电压测量变送器可测量0至660 V AC的正弦交流电压。八种精确分级的电压测量范围,测量精度高。采用3端电气隔离,操作更安全
适用于高达1,500 V DC直流电压的电压测量变送器
SOLARCHECK产品系列电压测量模块支持测量高达1,500 V DC的直流电压,并可将其转换为2到10 V DC的模拟量信号。在接地式和隔离式光伏系统中,模块均可执行测量任务。在监测系统外部,电压测量模块还可作为简易模拟量设备灵活应用于其他直流应用。