MACX MCR电压变送器可测量直流电压或交流电压,并将其转换为标准模拟量信号。MACX MCR-VAC电压变送器可采集从0 V AC至660 V AC的正弦交流电压。八种精确分级的电压测量范围,测量精度高。采用3路电流隔离,操作安全性高。
MACX MCR-VAC
-
电压测量变送器
2906239
MACX MCR电压变送器,用于从0 V ... 20 V AC到0 ... 660 V AC的AC电压,输出信号:0 V ... 10 V/0(4) ... 20 mA
产品详情
cUL Listed
认证ID: FILE E 330267适配产品
优势
可调节电压范围
双向输出信号
3端隔离
零值/跨度 调节 ±20 %
无需任何工具便可对测量值进行参数设置
测量值范围的示教组态