MACX MCR电压变送器可测量直流电压或交流电压,并将其转换为标准模拟量信号。MACX MCR-VDC电压变送器可测量0 V DC至±660 V DC范围内的直流电压。八种精确分级的电压测量范围,测量精度高。采用3路电流隔离,操作安全性高。
MACX MCR-VDC
-
电压测量变送器
2906242
MACX MCR电压变送器,适用于直流电,电压为0... (+/-) 20 V DC 至 0.. .(+/-) 660 V DC,输出信号 (+/-) 10 V/ (+/-)20 mA
产品详情
cUL Listed
认证ID: FILE E 330267适配产品
优势
可调节电压范围
双向输出信号
3端隔离
零值/跨度 调节 ±20 %
无需任何工具便可对测量值进行参数设置
测量值范围的示教组态