AC电流变送器和AC/DC电流变送器

AC电流变送器和AC/DC电流变送器

在这里可以找到合适的电流变送器来采集直流、交流和畸变电流。 该产品组合提供适合不同测量范围的版本:从0 mA … 100 mA的超低电流到600 A的大电流。 使用配备可拆卸罗氏传感器的版本可以快速改装现有系统中的额外测量点。

优势

  • ECM电流测量变送器支持基于Web的管理,配置直观,可实现范围在0 mA … 100 mA到0 A … 100 A之间的精确测量
  • 采用电流高达600 A的通用型交直流测量变送器,可测量任意波形的大电流
  • 采用铰链式交流测量变送器,在测量高达200 A的畸变电流时亦可便捷安装或改造
  • 可配置电流高达12 A的交流测量变送器,支持灵活供电,用于精确测量正弦交流电

新产品

DIN导轨上配备基于Web管理的ECM UC电流测量变送器

配备基于Web管理的电流测量变送器

直观配置,精确测量

ECM UC系列电流测量变送器支持基于Web的管理,实现直观设备配置,可节省大量时间。产品可测量交流、直流和畸变电流,范围为0 ... 100 mA到0 ... 100 A,测量精度<0.5%。

主要特点

  • 可测量交流、直流和畸变电流
  • 测量范围:0 mA … 100 mA到最高0 A … 125 A
  • 测量精度:<0.5%
  • 输出信号:模拟量/数字量
  • 通信:Modbus/TCP、Modbus/RTU
  • 最大海拔高度:<4,000 m
  • 工作环境温度:-40°C … 60°C
  • 工作电压:9.6 V DC … 30 V DC

优势

  • 基于Web的管理支持用户引导,可直观配置和可视化测量数据
  • 通过标准USB-C电缆轻松连接到PC机,无需另配24 V电源
  • 在0 mA … 100 mA到0 A … 100 A的测量范围内,变送器测量精度高达<0.5%
  • 提供Modbus/RTU和Modbus/TCP型号产品,支持测量数据的进一步数字化处理
  • 即使在温度低至-40°C和高达4,000 m的安装海拔高度下仍能可靠运行

配备基于Web管理的电流测量变送器


适用于高达100 A 的交直流电和畸变电流的电流测量变送器 配备USB-C接口和基于Web的管理

ECM UC系列新款电流测量变送器支持基于Web的管理 (WBM),实现直观设备配置,可节省大量时间。只需使用标准USB-C电缆即可将设备连接至PC机。在浏览器中打开WBM以进行设置。设备无需配置外部24 V电源。
在0 … 100 mA到0 … 100 A之间的各个测量范围内,产品均具有低于0.5%的高测量精度。
Modbus型号产品可对测量数据进行数字化处理。ECM UC电流测量变送器在极端低温和高安装高度下也能可靠运行。

基于Web的管理,适用于ECM电流测量变送器

通过基于Web的管理实现直观配置 用户友好型菜单导航

用户只需在浏览器中打开基于Web的管理 (WBM),即可通过USB-C接口便捷完成设备配置。由此再无软件下载之扰。
菜单导航设计直观,设备设置更简便。此外,诸如交流和直流分量等实时电流测量数据可同时显示在不同窗口。若需使用同一配置快速调试多个测量变送器,可将设备设置保存到JSON文件中。随后将该文件导入其他设备即可。

其他优势详解 配备USB-C接口和基于Web管理的电流测量变送器

配备USB-C接口和USB-C电缆的ECM电流测量变送器
配备数字量接口的ECM电流测量变送器
测量精度低于0.5%的ECM&nbsp;UC电流测量变送器
带有图标的ECM电流测量变送器,适用于-40到+60°C温度范围以及4,000 m海拔高度
配备USB-C接口和USB-C电缆的ECM电流测量变送器

使用标准USB-C电缆即可将ECM-UC电流测量变送器连接至PC机, 无需专用附件。
在配置时,设备通过USB-C电缆完成供电和数据传输。因此,电流测量变送器无需外部24 V DC电源以维持运行。各台设备也无需再进行耗时的电缆插拔操作。

配备数字量接口的ECM电流测量变送器

ECM-UC系列电流测量变送器不仅包含支持常规模拟量输出信号的产品,还提供配备Modbus/RTU和Modbus/TCP数字量接口的型号,是通过RS-485或RJ45接口实现工业设备间通信的成熟解决方案。
例如,只需通过IP地址即可寻址网络中的电流测量变送器,从而更改配置或检索测量数据。用户可导入CSV文件格式的测量数据,并对其进行深入评估。

测量精度低于0.5%的ECM&nbsp;UC电流测量变送器

ECM UC电流测量变送器可将直流、交流和畸变电流转换为输出侧的标准模拟量信号。Modbus型号产品通过数字量接口输出电流值。电流测量基于真均方根值测量原理。
为实现高质量交流电测量,ECM UC电流测量变送器支持四种不同的频率测量范围,具体在10 … 100 Hz到10 … 1,000 Hz之间。在0 … 0.1 A到0 … 100 A的各个测量范围内,设备均可提供精度低于0.5%的精确测量结果。

带有图标的ECM电流测量变送器,适用于-40到+60°C温度范围以及4,000 m海拔高度

ECM UC电流测量变送器采用工作温度为-40到+60°C的宽温设计,可用于极端低温气候条件。
凭借显著增大的电气间隙和爬电距离,设备在高达4,000米的海拔高度下仍能可靠工作。
设备支持9.6到30 V DC的电源电压范围,确保能够在剧烈波动的电网中稳定运行。

更多电流测量变送器


适用于直流、交流和畸变电流的电流测量变送器

适用于高达600 A的交直流电和畸变电流的电流测量变送器

MCR交直流测量变送器可测量任意波形的直流和交流电以及畸变电流,并将其转换为标准模拟量信号。产品系列依照不同测量范围分为多个级别,电流高达600 A。

优势:

  • 设计紧凑,亦适用于分布式应用
  • 支持安装到DIN导轨或安装板上,安装方式多样
  • 采用插拔式接线端子,接线更轻松
  • 适用于直径达32 mm的绝缘导线
交流测量变送器

适用于电流高达200 A的交流电和畸变电流的电流测量变送器

MCR交流测量变送器支持测量达200 A的交流电,并可将其转换为标准模拟量信号。产品采用铰链式罗氏线圈传感器,是用于安装改造的理想之选。

优势:

  • 铰链式传感器可实现不间断安装
  • 通过罗氏线圈传感器,确保在无分流的情况下进行电流测量
  • 采用插拔式接线端子,接线更轻松
  • 可安装在DIN导轨或安装板上
适用于正弦交流电的电流测量变送器

适用于电流达12 A交流电的电流测量变送器

MACX MCR系列交流测量变送器亦支持测量电流达12 A的正弦交流电,并将其转换为标准模拟量信号。产品可配置,支持多种供电方式。

优势:

  • 可通过DIP开关设置输入和输出信号
  • 支持宽域供电的型号可全球通用
  • 通过DIN导轨连接器 (24 V) 桥接电压
  • 通过正面LED进行运行状态诊断
  • 采用3端电气隔离,防止干扰
电流继电器

电流继电器

电流继电器可将50 Hz/60 Hz的正弦交流电转换为二进制开关信号。设备通过连接模块的导线感应检测电流。该产品使用内置DIP开关粗调开关阈值,而微调则通过其正面的电位计完成。输出侧是高品质镀金转换触点继电器, 可在开路和闭路电流两种条件下运行。

优势:

  • 可调开关滞后
  • 带转换触点的继电器输出
  • 3端隔离
  • 可调的开路和闭路电流特性
  • 可在0到16 A AC的测量范围内自由选择开关点
智能电能监测
能源管理产品和服务

菲尼克斯电气推出创新型传感器和测量技术产品配套组合,可轻松测量能源数据,能源管理更便捷。通过面向未来的通信解决方案和数字化服务,轻松集成、管理和处理数据。

手册
电能监测手册