产品列表——电缆和连接器

筛选

30条结果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_STR, helpText=, helpImageUrl=]

电缆 - SAC-6P-100,0-970 - 1404174

按米供货, 电缆, VARAN CAT5 (100 Mbps), 屏蔽, SANTOPRENE 无卤素/TPE 无卤素, 黑色 RAL 9005, 6-线芯 (1x2xAWG22/19 + 1x4xAWG24/19), 颜色 单芯: 棕色、蓝色、白色/橙色、白色/绿色、绿色、橙色, 电缆长度: 100 m

价格:

电缆 - SAC-6P-500,0-970 - 1404175

按米供货, 电缆, VARAN CAT5 (100 Mbps), 屏蔽, SANTOPRENE 无卤素/TPE 无卤素, 黑色 RAL 9005, 6-线芯 (1x2xAWG22/19 + 1x4xAWG24/19), 颜色 单芯: 棕色、蓝色、白色/橙色、白色/绿色、绿色、橙色, 电缆长度: 500 m

价格:

总线电缆 - SAC-6P-MS/ 2,0-970 SCO - 1428490

总线电缆,VARAN (100 Mbps),6-芯,SANTOPRENE 无卤素/TPE 无卤素,黑色 RAL 9005,屏蔽,插头 直头 M12 SPEEDCON,编码: A,与 端自由出线,电缆长度: 2 m

价格:

总线电缆 - SAC-6P-MS/ 5,0-970 SCO - 1428500

总线电缆,VARAN (100 Mbps),6-芯,SANTOPRENE 无卤素/TPE 无卤素,黑色 RAL 9005,屏蔽,插头 直头 M12 SPEEDCON,编码: A,与 端自由出线,电缆长度: 5 m

价格:

总线电缆 - SAC-6P-MS/15,0-970 SCO - 1428526

总线电缆,VARAN (100 Mbps),6-芯,SANTOPRENE 无卤素/TPE 无卤素,黑色 RAL 9005,屏蔽,插头 直头 M12 SPEEDCON,编码: A,与 端自由出线,电缆长度: 15 m

价格:

总线电缆 - SAC-6P- 2,0-970/FS SCO - 1428571

总线电缆,VARAN (100 Mbps),6-芯,SANTOPRENE 无卤素/TPE 无卤素,黑色 RAL 9005,屏蔽,端自由出线,与 孔式 直头 M12 SPEEDCON,编码: A,电缆长度: 2 m

价格:

总线电缆 - SAC-6P- 5,0-970/FS SCO - 1428584

总线电缆,VARAN (100 Mbps),6-芯,SANTOPRENE 无卤素/TPE 无卤素,黑色 RAL 9005,屏蔽,端自由出线,与 孔式 直头 M12 SPEEDCON,编码: A,电缆长度: 5 m

价格:

总线电缆 - SAC-6P-10,0-970/FS SCO - 1428597

总线电缆,VARAN (100 Mbps),6-芯,SANTOPRENE 无卤素/TPE 无卤素,黑色 RAL 9005,屏蔽,端自由出线,与 孔式 直头 M12 SPEEDCON,编码: A,电缆长度: 10 m

价格:

总线电缆 - SAC-6P-15,0-970/FS SCO - 1428607

总线电缆,VARAN (100 Mbps),6-芯,SANTOPRENE 无卤素/TPE 无卤素,黑色 RAL 9005,屏蔽,端自由出线,与 孔式 直头 M12 SPEEDCON,编码: A,电缆长度: 15 m

价格:

总线电缆 - SAC-6P- 2,0-970/FR SCO - 1428610

总线电缆,VARAN (100 Mbps),6-芯,SANTOPRENE 无卤素/TPE 无卤素,黑色 RAL 9005,屏蔽,端自由出线,与 孔式 弯头 M12 SPEEDCON,编码: A,电缆长度: 2 m

价格:
30 结果

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100