产品列表——电缆和连接器

筛选

25条结果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SIGNAL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

信号类型

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CABLE_LENGTH_STR, helpText=, helpImageUrl=]

总线电缆 - SAC-4P-M12MS/ 2,0-960 VA - 1431173

总线电缆,FOUNDATION Fieldbus (31.25 kbps),3-芯,PVC,橙色 RAL 2003,屏蔽,插头 直头 M12,编码: A,与 端自由出线,电缆长度: 2 m

价格:

总线电缆 - SAC-4P-M12MS/ 5,0-960 VA - 1431186

总线电缆,FOUNDATION Fieldbus (31.25 kbps),3-芯,PVC,橙色 RAL 2003,屏蔽,插头 直头 M12,编码: A,与 端自由出线,电缆长度: 5 m

价格:

总线电缆 - SAC-4P-M12MS/10,0-960 VA - 1431199

总线电缆,FOUNDATION Fieldbus (31.25 kbps),3-芯,PVC,橙色 RAL 2003,屏蔽,插头 直头 M12,编码: A,与 端自由出线,电缆长度: 10 m

价格:

总线电缆 - SAC-4P-M12MS/15,0-960 VA - 1431209

总线电缆,FOUNDATION Fieldbus (31.25 kbps),3-芯,PVC,橙色 RAL 2003,屏蔽,插头 直头 M12,编码: A,与 端自由出线,电缆长度: 15 m

价格:

总线电缆 - SAC-4P- 2,0-960/M12FS VA - 1431212

总线电缆,FOUNDATION Fieldbus (31.25 kbps),3-芯,PVC,橙色 RAL 2003,屏蔽,端自由出线,与 孔式 直头 M12,编码: A,电缆长度: 2 m

价格:

总线电缆 - SAC-4P- 5,0-960/M12FS VA - 1431225

总线电缆,FOUNDATION Fieldbus (31.25 kbps),3-芯,PVC,橙色 RAL 2003,屏蔽,端自由出线,与 孔式 直头 M12,编码: A,电缆长度: 5 m

价格:

总线电缆 - SAC-4P-10,0-960/M12FS VA - 1431238

总线电缆,FOUNDATION Fieldbus (31.25 kbps),3-芯,PVC,橙色 RAL 2003,屏蔽,端自由出线,与 孔式 直头 M12,编码: A,电缆长度: 10 m

价格:

总线电缆 - SAC-4P-15,0-960/M12FS VA - 1431241

总线电缆,FOUNDATION Fieldbus (31.25 kbps),3-芯,PVC,橙色 RAL 2003,屏蔽,端自由出线,与 孔式 直头 M12,编码: A,电缆长度: 15 m

价格:

总线电缆 - SAC-4P-M12MS/ 0,3-960/M12FS VA - 1431254

总线电缆,FOUNDATION Fieldbus (31.25 kbps),3-芯,PVC,橙色 RAL 2003,屏蔽,插头 直头 M12,编码: A,与 孔式 直头 M12,编码: A,电缆长度: 0.3 m

价格:

总线电缆 - SAC-4P-M12MS/ 0,5-960/M12FS VA - 1431267

总线电缆,FOUNDATION Fieldbus (31.25 kbps),3-芯,PVC,橙色 RAL 2003,屏蔽,插头 直头 M12,编码: A,与 孔式 直头 M12,编码: A,电缆长度: 0.5 m

价格:
25 结果

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100