油气监控系统(OGM)由一系列产品组成,用于满足远程油田自动化和监控的要求。OGM IO用于连接模拟量和数字量现场设备。OGM IO具有宽温工作范围(-20°C到60°C)。可现场安装的304不锈钢IP65外壳已包含安装所需的所有电缆接头和封套。
OGM IO是一款可现场安装的可组态产品,包括无线收发芯片、电源和电涌保护设备,以及灵活的I/O模块。OGM IO可扩展,功能丰富,适用于大多数远程油田、气田的监测。应用范围包括:
- 远程井口监控
- RTU遥测
- 上游油气罐监控
OGM I/O-CE
-
开关设备和控制设备组件
2400188
宽温,IP65防护等级,远程I/O监控系统,可组态模拟量输入、数字量输入和无线输出;本安I/O模块;输入功率;和网络频率