MACX MCR-EX-SL-SD-21-25-LP - 电磁驱动器
2865492

Ex i电磁驱动器。用于安装在Ex区域内的Ex i电磁阀、报警模块或LED的本安控制。电流限值25 mA。用于最高IIC组气体,回路供电,电气隔离,SIL 3。螺钉连接方式。

产品详情









适配产品



优势

与DIN导轨连接器实现机械性兼容
不同的输出特性曲线可与标准电磁阀兼容
回路供电:通过输入侧的控制信号提供所需的电源。
在2区安装,允许的保护类型“n”(EN 60079-15)
符合IEC 61508的SIL 3
2路电隔离
输出: [Ex ia] IIC / [Ex ia] IIB
输入: 19.2 V DC … 30 V DC