Wireless Serial

Wireless Serial

无线传输串行数据

采用菲尼克斯电气的无线连接技术,轻松连接控制器或串行I/O设备。

返回至 工业无线系统

类别

搜索范围 Wireless Serial

显示该分类下的所有产品

该方案操作灵活、维护成本低、性能高,通过RS-232/RS-485接口还可获得先进的串行数据无线传输。菲尼克斯电气的产品种类齐全,必有适合您的理想解决方案。

优势

  • 免布线,节省安装和维护成本
  • 采用无线串行通信技术,通讯灵活性更高
  • 无损的无线通讯技术,无电缆采购、安装与维护成本
  • 安装简便,调试过程更快,更轻松
  • 可轻松实现多达250个节点的点到点或网络连接(线形、星形、网状)

Radioline无线系统

Radioline无线模块  

Radioline是用于大型系统的无线系统

Radioline是用于大型系统的无线系统。通过RS-232或RS-485串行接口,该无线系统可轻松实现多个控制器或串行I/O设备的无线连接。采用透明的数据传输方式,即可以转发任何协议(如Modbus和 PROFIBUS)。

  • 采用Trusted Wireless技术,可靠性高
  • 支持的频段:868 MHz / 900 MHz / 2.4 GHz
  • 数据传输速率可调节,传输范围可达32公里
  • Radioline支持点到点连接和多达250个节点的复杂网状网络,网络组态更灵活
  • 内置RS-232/RS-485接口,一台设备可同时传输I/O信和或串行数据,减少设备投入
  • 采用DIN导轨连接器和热插拔设计,可扩展多达32个I/O模块

Radioline代替PROFIBUS电缆的应用案例

两个沉淀池间的无线传输数据  

可替代PROFIBUS电缆

滑环在数据通信过程中,尤其是转动设施的数据通信中可能发生故障。菲尼克斯电气无线系统可将移动或难触及的自动化装置轻松、可靠、经济地集成入PROFIBUS自动化网络。该设备能可靠监控二次沉淀过程,优化水质。

  • RAD-2400-IFS无线模块可替代PROFIBUS电缆
  • PROFIBUS传输速率可达93.75 kbps
  • 传输距离可达3 km
  • 星形网络中最多有14个节点

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

更多信息