Construção de máquinas A construção de máquinas é um mercado global e dinâmico. O objetivo é cumprir os requisitos de seus clientes e desenvolver produtos competitivos. A Phoenix Contact oferece um portfólio abrangente de produtos e serviços para a construção de máquinas.

Quadro de comando aberto com máquina
Download
White Paper gratuito Tecnologia de acionamento eficiente na construção de máquinas

Descubra por que uma tecnologia de acionamento ideal é decisiva para o sucesso na construção de máquinas – baixe agora nosso White Paper exclusivo e obtenha informações valiosas!

Baixe agora
White Paper Tecnologia de acionamento na construção de máquinas
Mapa de imagem interativo: Exemplo de quadro de comando para a construção de máquinas
Controlar
A digitalização, interligação e globalização de sistemas econômicos e técnicos produzem novas demandas para a automação. Por este motivo, a Phoenix Contact oferece a você PLCs, sistemas I/O e software de PLC inovadores.
Saber mais agora
Controlar
Proteger e alimentar
Uma fonte de alimentação confiável e estável evita danos nas máquinas e instalações. COMPLETE line oferece uma vasta gama de produtos, que abrange todas as funcionalidades de uma infraestrutura de energia segura e contínua.
Saber mais agora
Proteger e alimentar
Adaptar sinais
Não importa o que a sua aplicação requer – comutar, isolar, monitorar, amplificar ou multiplicar – COMPLETE line oferece tudo desde o sistema de relés universal para aplicações padrão, passando por módulos de relé altamente compactos como interface para o controlador, até condicionadores de sinal com e sem integração de rede.
Saber mais agora
Adaptar sinais
Conectar
COMPLETE line oferece uma grande seleção de diferentes réguas de bornes para a conexão das mais diversas aplicações no quadro de comando. Todos os produtos se caracterizam por uma instalação fácil, acessórios padronizados e um design uniformizado.
Saber mais agora
Conectar
Comunicar com segurança
A digitalização cada vez maior da indústria requer a interligação segura de um número cada vez maior no quadro de comando. COMPLETE line oferece soluções de produtos abrangentes para a comunicação industrial e para a proteção de todos os dados relevantes.
Saber mais agora
Comunicar com segurança
Segurança funcional
As soluções de segurança do programa COMPLETE line protegem perfeitamente pessoas e instalações. Todos os produtos de segurança dispõem de certificação SIL e se caracterizam por uma configuração e instalação fáceis.
Saber mais agora
Segurança funcional
Comutar cargas
Motores elétricos asseguram o movimento em uma grande variedade de aplicações industriais. COMPLETE line oferece produtos inovadores e inteligentes para sua aplicação.
Saber mais agora
Comutar cargas
Alimentar e proteger no campo
Um desafio frequente na construção de máquinas é a alimentação confiável de consumidores instalados de forma descentralizada. COMPLETE line oferece soluções universais com proteção IP67 para esta tarefa.
Saber mais
Alimentar e proteger no campo
Comunicar com segurança no campo
A estrutura e a função de uma instalação podem requerer a utilização de dispositivos e componentes para a comunicação também fora do quadro de comando. COMPLETE line oferece soluções ajustadas entre si para as mais diversas aplicações.
Saber mais
Comunicar com segurança no campo
Transmitir sinais
Na construção de máquinas se encontram inúmeros sensores e atuadores, bem como sua conexão, expostos no campo. COMPLETE line oferece soluções para uma conexão flexível, modular e eficiente de estes componentes no campo.
Saber mais
Transmitir sinais
Conectar no campo
Na construção de máquinas são utilizadas as mais diversas soluções para a tecnologia de conexão. Desde o quadro de comando até ao campo, COMPLETE line oferece produtos inovadores que convencem com robustez, flexibilidade e manuseamento simples.
Saber mais
Conectar no campo
Brochura sobre a construção de máquinas:
Produtos e soluções para o seu sucesso na construção de máquinas

Obtenha na nossa brochura de 40 páginas informações abrangentes sobre nossa oferta de soluções para a construção de máquinas. Saiba mais sobre nossos produtos e suas aplicações típicas, bem como sobre nossa história, competências e serviços.

Baixar agora
Quadro de comando aberto
Três imagens mostrando a construção de máquinas da Phoenix Contact nos anos 60, na atualidade e no futuro.

Construção de máquinas na Phoenix Contact.

A construção de máquinas tem tradição na nossa casa

A Phoenix Contact tem uma estreita ligação com a indústria da construção de máquinas. Com 180 colaboradores, nosso departamento de construção de máquinas interno suporta todas as áreas comerciais que desenvolvem e produzem em todo o mundo. Dessa forma, temos o melhor conhecimento dos seus desafios diários.

A gama de serviços se estende desde a criação de dispositivos operados manualmente até sistemas de produção complexos. Desenvolvemos em conjunto meios de produção de alta qualidade, soluções inovadoras e tecnologias de fabricação modernas.

Mulher e robô industrial colaboram na fabricação e a testar componentes eletrônicos.

A caminho da fábrica inteligente – Colaboração homem-máquina na Phoenix Contact.

Digitalização na construção de máquinas

O objetivo da digitalização é a fábrica inteligente. Se trata de uma produção eficiente e adaptável, que obtém uma criação de valor ideal em todos os momentos. As redes de criação de valor organizadas autonomamente podem ser otimizadas segundo diferentes critérios, por exemplo, no que diz respeito a custos, disponibilidade e consumo de recursos.

Juntamente com os clientes e parceiros, criamos ativamente soluções para o futuro. Com quase 100 anos de experiência na construção de máquinas e na automação, temos as melhores condições para implementar a transformação digital de nosso mundo na produção inteligente do futuro.

Sendo que o alto nível de produção vertical, a construção de máquinas da própria empresa e o know-how especializado na automação são somente três dos muitos motivos para o fato de a Phoenix Contact ser um parceiro confiável. Implementamos na produção própria o que é possível hoje em dia. Reforce sua competitividade com uma produção mais inteligente para o máximo de eficiência e flexibilidade. Para isso desenvolvemos componentes, sistemas e soluções.

Visão geral de uma fábrica digital

Digital Factory Now

A digitalização representa um grande número de desafios para a produção – mas, em especial, também oferece inúmeras possibilidades para aumentar a produtividade e também a disponibilidade do sistema. Utilize seus dados de máquinas e de processos já existentes, de modo a configurar sua produção de forma mais flexível e eficiente e estabeleça a base para novos modelos empresariais centrados em dados, de modo a garantir sua competitividade a longo prazo.