Máquina-ferramenta Altas velocidades e resultados de usinagem perfeitos são requisitos básicos para máquinas-ferramentas. Para atender às exigências do mercado atual, os conceitos de máquinas também devem ser flexíveis e especialmente confiáveis. Além da modularização como uma possível solução, a eficiência energética está desempenhando um papel cada vez mais importante para as máquinas-ferramentas e suas unidades auxiliares. Gostaríamos de ajudar você nesses desafios como parceiro e oferecer um amplo portfólio de produtos e serviços para a interligação, eletrificação e automação de suas máquinas-ferramentas.

Uma máquina-ferramenta em um galpão de produção

Visão geral de uma máquina-ferramenta Descubra nosso portfólio de produtos e serviços para a automação sustentável de sua máquina-ferramenta.

Visão geral de uma máquina-ferramenta
Esteira transportadora para peças prontas
As esteiras transportadoras são usadas em várias áreas das máquinas-ferramentas. Elas são frequentemente usadas para alimentar os produtos semiacabados ou para a remoção das peças usinadas. O uso de esteiras transportadoras entre as máquinas-ferramentas individuais permite que as etapas individuais do processo sejam interligadas.
Mais informações
Esteira transportadora para peças prontas
Quadro de comando
O quadro de comando, o local onde todos os fios se juntam. A eletrificação, comunicação e automação do seu quadro de comando da máquina-ferramenta é a nossa principal competência.
Mais informações
Quadro de comando
Transportador de aparas
Independentemente de ser um transportador de esteira articulada ou magnética, um transportador de aparas transporta as aparas para fora do espaço de trabalho da máquina-ferramenta e, ao mesmo tempo, os separa do lubrificante de refrigeração.
Mais informações
Transportador de aparas
Alimentação de peças brutas por robô
Os robôs podem ser usados para uma ampla gama de tarefas em máquinas-ferramentas. Por exemplo, eles podem alimentar as peças brutas nas máquinas-ferramentas e remover as peças prontas após a usinagem.
Mais informações
Alimentação de peças brutas por robô
Espaço de trabalho
O espaço de trabalho é a peça central de toda máquina-ferramenta. As peças de trabalho são torneadas, fresadas, desgastadas ou dobradas aqui. O foco está nas altas velocidades de usinagem combinadas com a máxima precisão. Para a usinagem, muitas vezes é necessário mover vários eixos no espaço de trabalho ao mesmo tempo.
Mais informações
Espaço de trabalho
Sistema de transporte autônomo
O pesado depósito de aparas é removido por um veículo de transporte autônomo (Automated Guided Vehicle = AGV). Os AGVs estão assumindo cada vez mais tarefas de transporte para tornar os processos de produção mais eficientes e aumentar a flexibilidade.
Mais informações
Sistema de transporte autônomo
Painel de operação
Uma visualização atraente de seus dados e um design moderno da interface do usuário dos painéis de operação são componentes importantes para a operar e monitorar sua máquina-ferramenta de modo eficiente.
Mais informações
Painel de operação
Porta do quadro de comando aberta e uma seleção de produtos visível

Quadro de comando Subprocesso de uma máquina-ferramenta

Nós oferecemos a você soluções e produtos inovadores para todas as áreas funcionais do quadro de comando. Além de produtos inovadores para o quadro de comando, nós apoiamos você durante todo o processo de construção de quadros de comando, da engenharia até o quadro de comando pronto.

  • O amplo portfólio de réguas de bornes garante uma distribuição de energia confiável no quadro de comando. Bornes com tecnologias de conexão diferentes podem ser combinados livremente

  • Speed Starter para acionamento simples e confiável de motores na esteira transportadora e no transportador de aparas

  • Sistema I/O remoto com grau de proteção IP20 para o registro de sinais de entrada e saída, incluindo aplicações I/O-Link e de segurança

  • Os switches garantem uma distribuição confiável de dados em toda a rede de máquinas e os roteadores de segurança protegem as máquinas-ferramentas contra acesso não autorizado e malware

  • Sistemas de alimentação de 24 V confiáveis e comunicativos que consistem em proteção contra surto, fonte de alimentação e proteção de dispositivos

  • Famílias de relés versáteis como interface entre o controlador e os periféricos da máquina para isolar, multiplicar ou amplificar sinais

  • Os dispositivos de medição de energia registram os dados de energia de todos os subprocessos da máquina-ferramenta de forma rápida e fácil

  • Passagem confiável e robusta de cabos diretamente para o quadro de comando com a ajuda de sistemas de inserção de cabos que economizam espaço

Vista frontal de uma esteira transportadora com produtos instalados, que remove as peças prontas

Esteira transportadora para peças prontas Subprocesso de uma máquina-ferramenta

A esteira transportadora é caracterizada por seu design modular, que permite projetar instalações com flexibilidade e expandi-las de forma econômica. Além disso, a instalação econômica e à prova de falhas de toda a linha de produção é especialmente importante. Esses aspectos são refletidos diretamente nos componentes eletrônicos usados na esteira transportadora.

  • Fontes de alimentação robustas com grau de proteção IP67 são ideais para a alimentação descentralizada no campo e podem ser instaladas diretamente na esteira transportadora

  • Os sistemas de instalação IPD e QPD garantem uma distribuição de energia simples e sem ferramenta diretamente na esteira transportadora

  • Os sinais de entrada e saída da esteira transportadora são registrados e processados diretamente com o sistema I/O remoto no grau de proteção IP65/67. A caixa de zinco fundido sob pressão totalmente encapsulada oferece um alto nível de robustez e os dispositivos também são adequados para aplicações I/O-Link

Um transportador de aparas em primeiro plano como parte de uma máquina-ferramenta com quadro de comando e esteira transportadora em segundo plano.

Transportador de aparas Subprocesso de uma máquina-ferramenta

Um transportador de aparas e os componentes eletrônicos instalados nele devem ser especialmente resistentes a poeira, líquidos e lubrificantes. Além disso, a facilidade de manutenção, a rápida adaptação com base em sistemas modulares e a integração simples de interfaces mecânicas e elétricas são particularmente importantes.

  • Acionador de motor para a operação segura do transportador de aparas

  • Distribuição de energia simples com um amplo portfólio de produtos de régua de bornes

  • Conectores industriais robustos para o cabeamento entre o transportador de aparas e o
    centro de usinagem

  • Conexão confiável de sensores e atuadores, tanto centralizados quanto descentralizados

  • Fonte de alimentação confiável para aplicações IP6X diretamente no transportador de aparas

Vista de perto um braço de robô segurando uma peça pronta e espaço de trabalho de uma máquina-ferramenta ao fundo.

Alimentação de peças brutas por robô Subprocesso de uma máquina-ferramenta

Para automatizar os robôs da melhor maneira possível, os produtos usados devem não só economizar espaço e ser robustos contra vibração, rotação, sujeira e poeira, mas também devem ser comunicativos e fáceis de integrar ao processo principal.

  • Com os acopladores NearFi indutivos, você pode monitorar a troca de ferramentas diretamente no cabeçote do robô. Dados de energia e Ethernet em tempo real são transmitidos por uma fenda de alguns centímetros

  • As caixas de sensores/atuadores com os conectores apropriados são instaladas diretamente no braço do robô para transferir dados, sinais e energia entre o nível de campo e o nível de controle

  • A instalação de conectores industriais diretamente na estrutura básica do robô permite uma transmissão segura de energia, dados e sinais entre o quadro de comando e o robô

Vista lateral da troca de ferramentas e do espaço trabalho de uma máquina-ferramenta

Espaço de trabalho Subprocesso de uma máquina-ferramenta

O movimento de vários eixos em alta velocidade, bem como o carregamento de produtos semiacabados e a remoção de peças prontas pelo robô são as principais fontes de perigo para a equipe de operação. Portanto, o desligamento seguro e o acesso seguro ao espaço de trabalho são essenciais.

  • Relé de segurança para monitoramento de portas de proteção, cortinas de luz e outros sensores relevantes para a segurança

  • O interruptor de segurança compacto e sem contato monitora a porta de proteção do espaço de trabalho em combinação com nossos relés de segurança

  • Cabos robustos são especificados para uso no espaço de trabalho da máquina-ferramenta. Eles são resistentes, p. ex., a lubrificantes de refrigeração e óleo

  • Passagem de cabo para disposição de cabos segura e passagem robusta entre o espaço de trabalho e o quadro de comando

  • As luzes de máquina garantem uma iluminação ideal do espaço de trabalho

Um sistema de transporte autônomo fica atrás de uma barreira de segurança e faz parte de uma máquina-ferramenta

Sistema de transporte autônomo Subprocesso de uma máquina-ferramenta

Tempos do processo curtos, estoques reduzidos e elevada flexibilidade são a base para um fluxo de materiais interno eficiente e, assim, o requisito para o aumento da produtividade. Para poder satisfazer estes requisitos, são utilizados cada vez mais AGVs na produção e intralogística.

  • Comunicação confiável e segura com o AGV via ponto de acesso WLAN

  • Conectores robustos para a distribuição de dados e sinais

  • A segurança é sempre a principal prioridade em uma colaboração homem-máquina:
    Nosso portfólio de produtos de segurança permite a implementação segura da aplicação necessária como o conceito de parada de emergência, monitoramento seguro de movimento ou comutação de campo

Uma máquina-ferramenta com um espaço de trabalho aberto e um painel de operação à direita. A alimentação de peças brutas por meio do braço do robô e do transportador de aparas também são visíveis.

Painel de operação Subprocesso de uma máquina-ferramenta

Para a utilização em máquinas-ferramentas, os IPCs devem ser especialmente resistentes a poeira, líquidos e lubrificantes

  • Esse PC industrial totalmente encapsulado com grau de proteção IP65 está equipado com processadores Intel®, que são usados devido ao seu equilíbrio entre desempenho de processamento e gráfico e eficiência energética

  • Fácil manutenção para uma adaptação rápida com base em sistemas modulares e uma integração simples de interfaces mecânicas e elétricas

  • Utilização em muitas máquinas-ferramentas diferentes graças ao formato robusto com opções de montagem VESA, com braço de suporte ou base de apoio e às inúmeras opções de I/O