Comunicar em todo o mundo com máquinas Para evitar ações de serviço dispendiosas no local, devido ao uso global de máquinas, a comunicação confiável assume uma grande importância. Os modernos conceitos de produção se baseiam na troca de dados entre diferentes processos de produção. Para permitir uma comunicação integrada entre a área dos escritórios e o nível de produção, a Ethernet Industrial desempenha um papel importante como padrão de comunicação rápida.

Tablet exibe através de sinalização remota o estado de uma máquina

Visão geral de comunicação em todo o mundo com máquinas

Mapa de imagem interativo: Comunicação em todo o mundo com máquinas
Interligação de máquinas em todo o mundo
Interligue máquinas entre si em todo o mundo. Assim pode adquirir e transmitir dados de produção independentemente da localização. Os dados de produção como, p. ex., o estado da máquina e a utilização, podem então ser visualizados em todo o mundo e as capacidades de produção podem ser respectivamente otimizadas.
Interligação de máquinas em todo o mundo
Troca de dados segura
Proteja suas máquinas e sua rede contra acessos não autorizados por pessoas ou malware. Assim é possível evitar falhas, sabotagem ou perda de dados que podem causar elevados prejuízos econômicos.
Troca de dados segura
Serviço remoto
Reduza os dispendiosos tempos de parada através de um serviço remoto e aumente assim a disponibilidade de suas máquinas. Economize em intervenções de serviço mundiais, porque máquinas e instalações distantes podem ser reparadas e repostas através de acesso remoto. Além disso, pode planejar e efetuar os ciclos de manutenção e reparação de forma simples através da manutenção remota.
Serviço remoto
Otimização do desenvolvimento orientada por dados
Obtenha, durante todo o ciclo de vida da máquina, informações valiosas sobre a operação, a utilização e as falhas. Utilize estes dados para otimizar suas máquinas e promover o desenvolvimento de novas máquinas.
Otimização do desenvolvimento orientada por dados