Os conteúdos que você está visualizando são criados sob medida para Brasil. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

Montagem modular e flexível de máquinas Atualmente é preciso assegurar que as máquinas possam ser rapidamente adaptadas às alterações do mercado. Os conceitos de máquinas modulares oferecem a solução ideal nesse caso, pois proporcionam aos seus clientes a maior flexibilidade possível. A estrutura modular também inclui a vantagem de simplificar o transporte e a instalação de máquinas grandes e extensas nas instalações do cliente.

Pessoa configurando uma instalação de produção modular para bornes de placa de circuito impresso

Visão geral da construção de máquinas modular Você pode configurar paralelamente máquinas e sistemas de dispositivos de chaveamento de construção modular e montá-los no local de destino de modo simples, rápido e seguro. Em caso de necessidade, você pode reequipar rapidamente sua máquina, aumentando assim o grau de utilização.

Mapa de imagem interativo: Linha de montagem com estrutura modular
Redução dos esforços de programação
Máquinas e conceitos de instalação descentralizados permitem a utilização de controladores e soluções de automação mais pequenos.
Redução dos esforços de programação
Montagem, colocação em funcionamento e conversão mais rápidas
As interfaces uniformes asseguram uma montagem rápida de módulos individuais da instalação para formar uma linha de produção e permitem converter ou reequipar rapidamente uma máquina.
Montagem, colocação em funcionamento e conversão mais rápidas
Conversão ou reequipamento flexíveis
A combinação de passos de fabricação individuais possibilita uma produção flexível e as instalações de produção podem ser adaptadas às exigências do mercado em transformação. Além do mais, em caso de falhas, você pode reagir de forma flexível e a produção pode continuar.
Conversão ou reequipamento flexíveis
Fornecimento mais rápido e flexível
Os módulos de máquinas compactos podem ser transportados de forma mais fácil e rápida.
Fornecimento mais rápido e flexível