Registrar e visualizar dados operacionais O registro de dados operacionais permite otimizar processos de produção por meio do registro e da avaliação de dados de máquinas e instalações. Esses dados constituem a base de tomada de decisão para a melhoria específica de máquinas e processos de produção. O registro preciso de valores, como caudais, correntes ou temperaturas, permitem identificar problemas e realizar a manutenção preditiva. O registro de dados operacionais contribui para o aumento da potência das máquinas e a redução de tempos de paralisação das máquinas.

Homem em uma produção observando dados da máquina em um tablet

Visão geral da aquisição de dados operacionais na construção de máquinas

Mapa de imagem interativo: aquisição de dados operacionais e de processo na construção de máquinas
Dados inteligentes – Identificar e avaliar
Não se trata de adquirir a maior quantidade possível de dados de máquinas e de produção. O importante é identificar, adquirir e avaliar os indicadores certos. Somente assim é possível tirar conclusões sobre a fabricação. Isto, por sua vez, permite otimizações em processos de máquinas e de produção.
Dados inteligentes – Identificar e avaliar
Todos os dados relevantes – sempre sob controle
Os dados de máquinas e instalações constituem a base de tomada de decisão para a otimização de máquinas e processos de produção.
Todos os dados relevantes – sempre sob controle