PPC 1,5/S/13 - COMBI-koppeling
3213496

COMBI-koppeling, nominale spanning: 500 V, nominale stroom: 17,5 A, aantal aansluitingen: 1, aantal polen: 13, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 1,5 mm2, 1e etage, doorsnede: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, kleur: grijs

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Voor een betrouwbare en ruimtebesparende bevestiging van steekcontacten in kabelkanalen en verdeelschachten
Met de zelf te confectioneren COMBI-koppelingen in push-in-aansluittechniek is voor elke opgave een oplossing voorhanden die de gebruiker zelf kan realiseren