UKH 70/4X10 BU
-
Potentiaal verzamelmoduul
3213143
Potentiaal verzamelmoduul, nominale spanning: 1500 V, nominale stroom: 192 A, aantal aansluitingen: 5, aantal polen: 1, aansluitmethode: schroefaansluiting, doorsnede: 16 mm2 - 95 mm2, schroefaansluiting, doorsnede: 1,5 mm2 - 16 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 35/15-2,3, NS 32, kleur: blauw
Productdetails
| Producttype | Klem voor hoge stromen |
| Productfamilie | UKH |
| aantal polen | 1 |
| Aantal Aansluitingen | 5 |
| Aantal rijen | 1 |
| potentialen | 1 |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | III |
| vervuilingsgraad | 3 |
| test-stootspanning | 8 kV |
| Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 6,27 W |
| Aantal aansluitingen per etage | 5 |
| nominale doorsnede | 70 mm² |
| nominale doorsnede AWG | 2/0 |
| Etage 1 boven 1 | |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| schroefdraad | M8 |
| Aanhaalmoment | 8 ... 10 Nm |
| Striplengte | 24 mm |
| teststift | A11 |
| aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60947-7-1 |
| Aderdoorsnede massief | 16 mm² ... 95 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 4 ... 3/0 (omgezet naar IEC) |
| Aderdoorsnede soepel | 25 mm² ... 70 mm² |
| aderdoorsnede soepel [AWG] | 2 ... 2/0 (omgezet naar IEC) |
| Aderdoorsnede soepel (adereindhuls zonder kunststofhuls) | 16 mm² ... 70 mm² |
| Aderdoorsnede soepel (adereindhuls met kunststofhuls) | 16 mm² ... 70 mm² |
| 2 massieve aders met dezelfde doorsnede | 16 mm² ... 25 mm² |
| 2 aders met dezelfde doorsnede AWG massief | 4 ... 3 (omgezet naar IEC) |
| 2 soepele aders met dezelfde doorsnede | 16 mm² ... 25 mm² |
| 2 aders met dezelfde doorsnede AWG flexibel | 4 ... 3 (omgezet naar IEC) |
| 2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 16 mm² ... 25 mm² |
| Nominale stroom | 192 A |
| belastingsstroom maximaal | 192 A (bij aderdoorsneden van 70 mm², de max. belastingsstroom mag niet worden overschreden door het totaalverbruik van de aansluitingen) |
| nominale spanning | 1500 V DC |
| 1000 V AC | |
| Etage 1+2+3+4 onder | |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| schroefdraad | M4 |
| Aanhaalmoment | 1,4 ... 1,5 Nm |
| Striplengte | 10 mm |
| teststift | A5 |
| Aderdoorsnede massief | 1,5 mm² ... 16 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 16 ... 6 (omgezet naar IEC) |
| Aderdoorsnede soepel | 1,5 mm² ... 10 mm² |
| aderdoorsnede soepel [AWG] | 16 ... 6 (omgezet naar IEC) |
| Aderdoorsnede soepel (adereindhuls zonder kunststofhuls) | 1,5 mm² ... 10 mm² |
| Aderdoorsnede soepel (adereindhuls met kunststofhuls) | 1,5 mm² ... 6 mm² |
| Flexibele aderdoorsnede (2 aders met dezelfde doorsnede met TWIN-adereindhuls met kunststofhuls) | 1,5 mm² ... 6 mm² |
| 2 massieve aders met dezelfde doorsnede | 1,5 mm² ... 2,5 mm² |
| 2 aders met dezelfde doorsnede AWG massief | 16 ... 14 (omgezet naar IEC) |
| 2 soepele aders met dezelfde doorsnede | 1,5 mm² ... 2,5 mm² |
| 2 aders met dezelfde doorsnede AWG flexibel | 16 ... 14 (omgezet naar IEC) |
| 2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 1,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Nominale stroom | 57 A |
| nominale spanning | 1500 V DC |
| 1000 V AC | |
| Breedte | 20,3 mm |
| Hoogte | 88,5 mm |
| diepte | 79,4 mm |
| Diepte op NS 32 | 85 mm |
| Diepte op NS 35/7,5 | 80 mm |
| Diepte op NS 35/15 | 87,5 mm |
| Kleur | blauw (RAL 5015) |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| isolatiemateriaalgroep | I |
| Isolatiemateriaal | PA |
| statische kunststoftoepassing in koude | -60 °C |
| Temperatuur Index isolatiemateriaal (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
| Relatieve Temperatuur Index isolatiemateriaal (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| kalorimetrische warmteafgifte NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| ontvlambaarheid oppervlakte NFPA 130 (ASTM E 162) | doorstaan |
| specifieke optische rookgasdichtheid NFPA 130 (ASTM E 662) | doorstaan |
| rookgastoxiciteit NFPA 130 (SMP 800C) | doorstaan |
| Mechanische gegevens | |
| open zijwand | Nee |
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -60 °C ... 110 °C (Bedrijfstemperatuurbereik incl. zelfopwarming, max. kortstondige bedrijfstemperatuur zie RTI Elec.) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 60 °C (voor korte tijd, niet langer dan 24 h, -60 °C tot +70 °C) |
| omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 70 °C |
| omgevingstemperatuur (bediening) | -5 °C ... 70 °C |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 20 % ... 90 % |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 30 % ... 70 % |
| aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60947-7-1 |
| montagetechniek | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 | |
| NS 35/15-2,3 | |
| NS 32 |
| Artikelnummer | 3213143 |
| Verpakkingseenheid | 10 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 10 Stuks |
| Verkoopcode | BE1311 |
| Productcode | BE1311 |
| GTIN | 4046356817837 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 141,4 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 125,2 g |
| Douanetariefnummer | 85369010 |
| Land van herkomst | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250101 |
| ECLASS-15.0 | 27250101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
| EF3.0 Klimaatverandering | |
| CO2e kg | 1,407 kg CO2e |
Compatibele producten
Aanwijzing: het gebruik van enkele van de onderstaande toebehorendelen kan dit product beperken.
-
FBI 2-20 N - Vaste brug 3213195
-
FBI 3-20 N - Vaste brug 3213205
-
FBI 2-20 N EX - Vaste brug 3213210
-
FBI 3-20 N EX - Vaste brug 3213211
-
AGK 10-UKH 50 - Aftakklem 3001763
-
ZB 18:UNBEDRUCKT - Zackband 0811833
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Montagerail geboord 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Montagerail geboord 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Montagerail geboord 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Eindkap 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Montagerail geboord 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Montagerail geboord 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Montagerail geboord 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1201895
-
NS 35/15 CAP - Eindkap 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1201798
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail geboord 1201002
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1201015
-
E/AL-NS 32 - Eindsteun 1201659
-
E/AL-NS 35 - Eindsteun 1201662
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Zackband 1053001
-
ZB 10 CUS - Zackband 0824941
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - Codering voor klemmen 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - Codering voor klemmen 1053438
-
UC-TM 10 - Codering voor klemmen 0818069
-
UC-TM 10 CUS - Codering voor klemmen 0824605
-
UCT-TM 10 - Codering voor klemmen 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - Codering voor klemmen 0829623
-
TMT 10 R - Codering voor klemmen 0816210
-
TMT 10 R CUS - Codering voor klemmen 0824500
-
SF-THEX 6-200 - Schroevendraaier 1212642
-
WS-2K - Waarschuwingsschildje 1004513
-
WS-4K - Waarschuwingsschildje 1004584
Uw voordelen
Een driepuntscentrering van de aders in de prismavormige hulsbodem garandeert Een betrouwbare
kabelaansluiting
kabelaansluiting
Lage overgangsweerstanden door een gegroefd contactoppervlak
Schroefborging door verende elementen in het klemlichaam
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem