PP-H 1,5/S/14 (1GNYE/13GY)
-
Connector
3212634
Connector, nominale spanning: 500 V, nominale stroom: 17,5 A, aantal aansluitingen: 14, aantal polen: 14, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 1,5 mm2, 1e etage, doorsnede: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, kleur: groen/geel-grijs
Productdetails
| Aanwijzing voor de bediening | COMBI-stekers zijn in overeenstemming met IEC 61984 connectors zonder schakelvermogen en kunnen zonder belasting of spanning worden aangesloten of losgekoppeld als ze op beoogde wijze worden gebruikt |
| Producttype | Klemstekers |
| aantal polen | 14 |
| Rastermaat | 3,5 mm |
| Aantal Aansluitingen | 14 |
| Aantal rijen | 1 |
| potentialen | 14 |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | III |
| vervuilingsgraad | 3 |
| test-stootspanning | 6 kV |
| Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 0,56 W |
| Aantal aansluitingen per etage | 14 |
| nominale doorsnede | 1,5 mm² |
| 1e etage | |
| Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
| Striplengte | 8 mm |
| teststift | A1 / B1 |
| aansluiting overeenkomstig norm | IEC 61984 |
| Aderdoorsnede massief | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 26 ... 16 (omgezet naar IEC) |
| Aderdoorsnede soepel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| aderdoorsnede soepel [AWG] | 26 ... 16 (omgezet naar IEC) |
| Aderdoorsnede soepel (adereindhuls zonder kunststofhuls) | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel (adereindhuls met kunststofhuls) | 0,14 mm² ... 1 mm² |
| Nominale stroom | 17,5 A (rekening houden met derating) |
| belastingsstroom maximaal | 17,5 A (bij een aderdoorsnede van 1,5 mm²) |
| nominale spanning | 500 V |
| nominale aderdoorsnede | 1,5 mm² |
| 1e etage Aansluitdoorsnede direct steekbaar | |
| Aderdoorsnede massief | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel (adereindhuls zonder kunststofhuls) | 0,34 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel (adereindhuls met kunststofhuls) | 0,34 mm² ... 1 mm² |
| Breedte | 49 mm |
| Hoogte | 16,5 mm |
| diepte | 31,3 mm |
| Rastermaat | 3,5 mm |
| Kleur | meerkleurig (RAL -) |
| groen-geel | |
| grijs (RAL 7042) | |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| isolatiemateriaalgroep | I |
| Isolatiemateriaal | PA |
| statische kunststoftoepassing in koude | -60 °C |
| Temperatuur Index isolatiemateriaal (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
| Relatieve Temperatuur Index isolatiemateriaal (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| kalorimetrische warmteafgifte NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| ontvlambaarheid oppervlakte NFPA 130 (ASTM E 162) | doorstaan |
| specifieke optische rookgasdichtheid NFPA 130 (ASTM E 662) | doorstaan |
| rookgastoxiciteit NFPA 130 (SMP 800C) | doorstaan |
| Mechanische gegevens | |
| open zijwand | Ja |
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -60 °C (max. bedrijfstemperatuur, zie deratingcurve) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 60 °C (voor korte tijd, niet langer dan 24 h, -60 °C tot +70 °C) |
| omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 70 °C |
| omgevingstemperatuur (bediening) | -5 °C ... 70 °C |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 20 % ... 90 % |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 30 % ... 70 % |
| aansluiting overeenkomstig norm | IEC 61984 |
| Artikelnummer | 3212634 |
| Verpakkingseenheid | 10 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 10 Stuks |
| Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
| Verkoopcode | BE2244 |
| Productcode | BE2244 |
| GTIN | 4046356892513 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 24,99 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 24 g |
| Douanetariefnummer | 85366990 |
| Land van herkomst | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250306 |
| ECLASS-15.0 | 27250306 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002021 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
PR 1,5/S - Vergrendeling 3212882
-
PR 1,5/S/2 - Vergrendeling 3212895
-
PRZ 1,5/S - Vergrendeling 3212905
-
PH 1,5/S/14 - Kabelbehuizing 3212866
-
AI-S 1 - 8 TQ - Adereindhuls 1200293
-
PZ 1,5/S/2 - Trekontlasting 3212918
-
ZBF 3,5:UNBEDRUCKT - Zackband, vlak 0829392
-
ZBF 3,5 CUS - Zackband, vlak 0829394
-
UCT-TMF 3,5 - Codering voor klemmen 0829486
-
UCT-TMF 3,5 CUS - Codering voor klemmen 0829644
-
MPS-MT - Teststeker 0201744
-
MPS-IH WH - Isolatiehuls 0201663
-
MPS-IH RD - Isolatiehuls 0201676
-
MPS-IH BU - Isolatiehuls 0201689
-
MPS-IH YE - Isolatiehuls 0201692
-
MPS-IH GN - Isolatiehuls 0201702
-
MPS-IH GY - Isolatiehuls 0201728
-
MPS-IH BK - Isolatiehuls 0201731
-
PZ 1,5/S/2 - Trekontlasting 3212918
-
SZF 0-0,4X2,5 - Schroevendraaier 1204504
-
ST-BW 0 - Bedieningsgereedschap 1200135
Uw voordelen
Royale coderingsmogelijkheden
Met de zelf te confectioneren COMBI-connectoren in push-in-aansluittechniek is voor elke opgave een oplossing voorhanden die de gebruiker zelf kan realiseren
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem