UT 4-QUATTRO/ 2P-F
-
Schroefflens
3060335
Schroefflens, voor de montage van COMBI-stekers, contour- en rastergelijk met de betreffende COMBI-klemmen
Productdetails
| Productfamilie | UT |
| Aantal Aansluitingen | 0 |
| Aantal rijen | 1 |
| schroefdraad | M2,5 |
| Aanhaalmoment | 0,4 ... 0,5 Nm |
| Aderdoorsnede soepel ultrasoon gecomprimeerd | 0,34 mm² ... 6 mm² |
| aderdoorsnede soepel [AWG] ultrasoon gecomprimeerd | 22 ... 10 (omgezet naar IEC) |
| Breedte | 6,2 mm |
| Hoogte | 82,4 mm |
| diepte | 46,9 mm |
| Diepte op NS 35/7,5 | 47,5 mm |
| Diepte op NS 35/15 | 55 mm |
| Kleur | grijs (RAL 7042) |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| Isolatiemateriaal | PA |
| statische kunststoftoepassing in koude | -60 °C |
| Temperatuur Index isolatiemateriaal (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
| Relatieve Temperatuur Index isolatiemateriaal (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| kalorimetrische warmteafgifte NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| ontvlambaarheid oppervlakte NFPA 130 (ASTM E 162) | doorstaan |
| specifieke optische rookgasdichtheid NFPA 130 (ASTM E 662) | doorstaan |
| rookgastoxiciteit NFPA 130 (SMP 800C) | doorstaan |
| Omgevingsomstandigheden | |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 60 °C (voor korte tijd, niet langer dan 24 h, -60 °C tot +70 °C) |
| omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 70 °C |
| omgevingstemperatuur (bediening) | -5 °C ... 70 °C |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 30 % ... 70 % |
| montagetechniek | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Artikelnummer | 3060335 |
| Verpakkingseenheid | 50 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 50 Stuks |
| Verkoopcode | BE114Z |
| Productcode | BE114Z |
| GTIN | 4046356091619 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 9,7 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 9 g |
| Douanetariefnummer | 85369010 |
| Land van herkomst | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250302 |
| ECLASS-15.0 | 27250302 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001041 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
Aanwijzing: het gebruik van enkele van de onderstaande toebehorendelen kan dit product beperken.
-
RB ST 10-(2,5/4) - Verloopbrug 3030873
-
RB UT 10-(2,5/4) - Verloopbrug 3047060
-
RB UT 35-(2,5/4) - Verloopbrug 3047277
-
RB UT 16-(2,5/4) - Verloopbrug 3047073
-
RB UT 6-(2,5/4) - Verloopbrug 3047251
-
DF-UP 4 - Bevestigingseindplaat 3060348
-
DF-UPBV 2,5/ 4 - Bevestigingseindplaat 3060432
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Montagerail geboord 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Montagerail geboord 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Montagerail geboord 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Eindkap 1206560
-
CLIPFIX 35 - Eindsteun 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Eindsteun 3022276
-
E/NS 35 N - Eindsteun 0800886
Uw voordelen
Conntour- en rastergelijk met de basisklemmen
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem