UK 10,3-HESILED N 72 - Zekeringhouder
3048661

Zekeringhouder, type zekering: Keramiek, zekeringstype: 10,3 x 38 mm, nominale spanning: 72 V, nominale stroom: 32 A, aantal polen: 1, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 16 mm2, doorsnede:  1 mm2- 16 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: zwart

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Voor 10 x 38 zekeringen volgens IEC 60269-2
Zekeringhouder voor de beveiliging van 20 V DC ... 72 V DC
Snel identificeren van defecte zekeringen onafhankelijk van de stroomrichting, dankzij led-statusindicatie
Eenvoudig door te verbinden